TIDA-060017
Diseño de referencia de transmisión de señales SPI a través de la interfaz LVDS
TIDA-060017
Información general
Este diseño de referencia muestra cómo resolver y optimizar los problemas de integridad de la señal que suelen plantearse al enviar señales de interfaz periférica serial (SPI) a larga distancia en la misma placa de circuito impreso o fuera de ella a otra placa en un entorno ruidoso mediante la transmisión de señales SPI a través de una interfaz de señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS). El concepto ofrece una alta inmunidad de ruido, una emisión de interferencia electromagnética (EMI) reducida y una mayor tolerancia de entrada en modo común.
Funciones
- Inmunidad de ruido y extensión del rango del bus de interfaz periférica serial (SPI) mediante una interfaz de señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS)
- Rango de comunicación de al menos tres metros con interfaz periférica serial sobre señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS) frente al rango de 0.5 metros con interfaz periférica serial estándar.
- Técnicas para reducir el retardo de propagación y mejorar la velocidad o el rango de comunicación de interfaz periférica serial (SPI) enrutando el SCLK de vuelta a la SPI maestra.
- Un consumo de potencia 10 veces menor en comparación con otras opciones de señalización diferencial (RS-422/RS-485)
- El rango de tensión de entrada en modo común de –4 V a +5 V ofrece una alta inmunidad al rebote de tierra
Industrial
- Amplio rango de entrada
- Buscador de RF
- Espectrómetro de infrarrojo cercano (NIR): de sobremesa
- Generador de señales
- Global positioning system receiver
- Instrumentación analítica de laboratorio
- Instrumentación de campo portátil
- Multímetro digital (DMM): de mano
- Multímetro digital (DMM): de sobremesa
- Narrow input range
- Placa de sonda
- Probador HIL de comunicaciones e interfaces para automoción
- Semiconductor test
- Sistema de cartelería LED
- Sistema de radar completo
- Source measurement unit (SMU)
- Ultrasonido estándar
- Ultrasonido premium
- Unidad de control de vuelo
- Unidad terminal (RTU, DTU, FTU, TTU)
Electrónica personal
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
SN65LVDS31 — Controlador diferencial LVDS cuádruple de 400 Mbps y alta velocidad
SN65LVDS33 — Receptor LVDS cuádruple con rango de modo común de -4 V a 5 V
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Transmitting SPI Over LVDS Interface Reference Design | 19/07/2018 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.