SNSR-DUAL-ADC-EVM

SNSR-DUAL-ADC-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El SNSR-DUAL-ADC-EVM es un diseño de medición con sensores de precisión y baja potencia compuesto por dos convertidores analógicos a digitales (ADC) ADS122S14 y un único microcontrolador (MCU) MSPM0G1507. El ADC ADS122S14 es un convertidor analógico a digital sigma-delta de 8 canales, 24 bits, de alta precisión y baja potencia. El MSPM0G1507 es un MCU de 32 bits basado en la plataforma mejorada Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits que funciona a velocidades de reloj de hasta 80 MHz.

Funciones
  • 2 ADC de precisión de 24 bits ADS122S14
  • MSPM0G1507 MCU ARM de 32 bits
  • Conector de entrada analógica de 8 pines compatible con:
    • Medición de puente resistente
    • Medición de NTC y PTC
    • Medición RTD de 2, 3 y 4 cables
    • Medición con termopar
  • Conector de 4 pines con opciones de excitación que incluyen:
    • IDAC
    • REFOUT
    • VDD
  • Conector JTAG para programar el MCU
  • USB aislado para comunicación de terminales en un bucle de 4 a 20 mA
ADC de precisión
ADS122S14 — ADC delta-sigma de 24 bits y 64 kSPS de ocho canales con PGA, VREF, dos IDAC y SPI

 

MCU de uso general
MSPM0G1507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SNSR-DUAL-ADC-EVM — Módulo de evaluación ADS122S14 y MSPM0G1507

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010982 — Plataforma de transmisor de campo, diseño de referencia de interfaz con suministro bucle 4mA a 20mA
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SNSR-DUAL-ADC-EVM — Módulo de evaluación ADS122S14 y MSPM0G1507

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010982 — Plataforma de transmisor de campo, diseño de referencia de interfaz con suministro bucle 4mA a 20mA
Firmware

SNSR-DUAL-ADC-EVM-FW — SNSR-DUAL-ADC-EVM Firmware source code

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de precisión
ADS122S14 — ADC delta-sigma de 24 bits y 64 kSPS de ocho canales con PGA, VREF, dos IDAC y SPI
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010982 — Plataforma de transmisor de campo, diseño de referencia de interfaz con suministro bucle 4mA a 20mA
Placa de evaluación
SNSR-DUAL-ADC-EVM — Módulo de evaluación ADS122S14 y MSPM0G1507

SNSR-DUAL-ADC-EVM-FW — SNSR-DUAL-ADC-EVM Firmware source code

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 21/01/2026
Productos
ADC de precisión
ADS122S14 — ADC delta-sigma de 24 bits y 64 kSPS de ocho canales con PGA, VREF, dos IDAC y SPI
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010982 — Plataforma de transmisor de campo, diseño de referencia de interfaz con suministro bucle 4mA a 20mA
Placa de evaluación
SNSR-DUAL-ADC-EVM — Módulo de evaluación ADS122S14 y MSPM0G1507

Información de la versión

Software is available on github.com
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide SNSR-DUAL-ADC-EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22/12/2025
Product overview Modular Field Transmitter Evaluation Platform for Industrial Applications PDF | HTML 31/08/2026
Certificado SNSR-DUAL-ADC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18/09/2025

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010982 — Plataforma de transmisor de campo, diseño de referencia de interfaz con suministro bucle 4mA a 20mA TIDA-011026 — Plataforma del transmisor de campo: diseño de referencia de interfaz de 4 mA a 20 mA de tres cables

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos