TIDA-010982

TIDA-010982

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia ofrece un ejemplo de implementación de una interfaz de 4-20 mA para sensores alimentados por bucle de 2 hilos. El diseño permite evaluar los modelos AFE881H1 y AFE882H1 en un entorno similar al de una aplicación de baja potencia con una cadena de señal de 1.8 V. Los modelos AFE881H1 y AFE882H1 integran un convertidor digital a analógico (DAC) de 16 bits de alta precisión y un módem HART®. El diseño de referencia proporciona una interfaz periférica en serie (SPI) y una interfaz receptor-transmisor asincrónico universal (UART) en un cabezal de pines para conectarse a un microcontrolador (MCU). Este cabezal de pin proporciona 3.3 V y 1.8 V para alimentar un MCU y una tensión de referencia de 1.25 V que se utilizará para un convertidor analógico a digital (ADC).

Funciones
  • Implementación de una interfaz de bucle de 4 a 20 mA para sensor alimentado por bucle de 2 cables
  • La cadena de señal completa de 1.8 V permite un bajo consumo de potencia y mantiene una alta precisión
  • AFE88xH1 DAC de 16 bits con referencia integrada y módem HART
  • Interfaz MCU que proporciona salida de potencia (1.8 V, 3.3 V, tensión de referencia de 1.25 V), interfaz SPI y UART
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFE3A.PDF (4055 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLVRBT5.ZIP (429 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBT4.ZIP (305 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRBT7.ZIP (6845 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC884.ZIP (1282 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBT6.PDF (890 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBT3.ZIP (954 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TMUX1219 — Interruptor analógico, 1 canal, 5 V, 2:1 (SPDT), con lógica compatible de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A03 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 200 mA que presenta una IQ de nanopotencia de 200 nA y u

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

AFE881H1 — Parte frontal analógica (AFE) de baja potencia y 16 bits con DAC, ADC y módem HART® para transmis

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

AFE882H1 — AFE de baja potencia con HART®, DAC de 16 bits y ADC de 12 bits para PLC y aplicaciones de transm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA391 — Amplificador operacional RRIO de alta precisión, de micropotencia, corriente de polarización baja y

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF35 — Referencia de tensión de precisión de potencia ultrabaja, corriente quiescente de 650 nA y deriva de

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3301 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 33 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión de circuitos biestables, bloqueos y registros

SN74LV8T165 — Registro de desplazamiento de carga paralela de 8 bits, de 1.65 V a 5.5 V, con traducción de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

SNSR-DUAL-ADC-EVM — Módulo de evaluación ADS122S14 y MSPM0G1507

Este diseño de referencia ofrece un ejemplo de implementación de una interfaz de 4-20 mA para sensores alimentados por bucle de 2 hilos. El diseño permite evaluar los modelos AFE881H1 y AFE882H1 en un entorno similar al de una aplicación de baja potencia con una cadena de señal de 1.8 V. Los (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010982 — Plataforma de transmisor de campo, diseño de referencia de interfaz con suministro bucle 4mA a 20mA
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SNSR-DUAL-ADC-EVM — Módulo de evaluación ADS122S14 y MSPM0G1507

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010982 — Plataforma de transmisor de campo, diseño de referencia de interfaz con suministro bucle 4mA a 20mA

Desarrollo de software

Firmware

SNSR-DUAL-ADC-EVM-FW — SNSR-DUAL-ADC-EVM Firmware source code

Explore the SNSR-DUAL-ADC-EVM firmware source code
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de precisión
ADS122S14 — ADC delta-sigma de 24 bits y 64 kSPS de ocho canales con PGA, VREF, dos IDAC y SPI
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010982 — Plataforma de transmisor de campo, diseño de referencia de interfaz con suministro bucle 4mA a 20mA
Placa de evaluación
SNSR-DUAL-ADC-EVM — Módulo de evaluación ADS122S14 y MSPM0G1507

SNSR-DUAL-ADC-EVM-FW — SNSR-DUAL-ADC-EVM Firmware source code

close
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 21/01/2026
Productos
ADC de precisión
ADS122S14 — ADC delta-sigma de 24 bits y 64 kSPS de ocho canales con PGA, VREF, dos IDAC y SPI
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010982 — Plataforma de transmisor de campo, diseño de referencia de interfaz con suministro bucle 4mA a 20mA
Placa de evaluación
SNSR-DUAL-ADC-EVM — Módulo de evaluación ADS122S14 y MSPM0G1507

Información de la versión

Software is available on github.com
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
* Guía de diseño Field Transmitter Platform: 4mA to 20mA Loop-Powered Interface Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 12/01/2026
Product overview Modular Field Transmitter Evaluation Platform for Industrial Applications PDF | HTML 31/08/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos