TAS6501Q1EVM

TAS6501Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TAS65x1-Q1 muestra todas las características de los amplificadores de clase D de un solo canal TAS6511-Q1 y TAS6501-Q1 con procesamiento de señal digital (DSP) integrado. La interfaz gráfica de usuario (GUI) denominada Purepath™ Console se utiliza para conectarse mediante USB al EVM. El EVM dispone de entradas SPDIF ópticas y coaxiales, I2S, TDM y entradas de audio a través de la interfaz USB.

Funciones
  • Potencia de salida de 30 W TAS6511-Q1 o 15 W TAS6501-Q1 con un 10 % de THD+N en 4 Ω con un amplificador de alimentación de 14.4 V con DSP
  • Ruta de señal opcional de baja latencia para permitir aplicaciones sensibles al tiempo, como la cancelación activa de ruido (ANC) y la cancelación de ruido de la carretera (RNC)
  • EVM disponibles en opciones de encapsulado TSSOP y QFN de ahorro de espacio
  • Opciones de entrada de audio óptica, SPDIF, USB y PSIA (I2S/TDM)
  • Controlador USB a I2C integrado que utiliza la interfaz gráfica de usuario PPC3 para la evaluación de dispositivos y la configuración de funciones como diagnóstico de carga en tiempo real, supervisión térmica y retroalimentación, limitación de potencia SpeakerGuard Pro, supervisión PVDD y retroalimentación, biquads de compensación de ganancia y otras funciones de protección de dispositivos y procesamiento de audio
Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS6501-Q1 — Ampl. audio clase D de entrada digital monocanal, 2.1 MHz, 15 W, automotriz, con descarga de carga

 

Búferes y controladores inversores
SN74LVC1GU04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

 

Búferes y controladores no inversores
SN74LVC2G07 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas

 

Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C
PCA9306 — Traslador de nivel de voltaje I2C/SMBus bidireccional de 2 bits y 400 kHz

 

Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3897 — Supervisor monocanal, ultrapequeño y ajustable con salida activa-alta y drenaje abierto

 

CODEC de audio
DIR9001-Q1 — Catálogo automotriz de receptor de interfaz de audio digital de 96 kHz y 24 bits

 

Conversión de tensión
SN74AVC2T244 — Transceptor de bus de alimentación doble de dos bits

 

Convertidores de CC/CC
LMR51450 — Convertidor reductor síncrono de 36 V y 5 A TLV62568 — Convertidor buck reductor de alta eficiencia de 1 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V en encapsulados SOT

 

Generadores de señal de reloj
CDCE913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V.

 

Interruptores de carga
TPS22965-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 1 canal, 5.7 V, 4 A, 16 mΩ, con tiempo de ascenso ajustable y

 

Multiplexores y codificadores digitales
SN74LVC2G157 — Multiplexor/selector de datos únicos de 2 líneas a 1 línea

 

Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82903 — Módulo convertidor reductor síncrono de 3 V a 17 V, 3 A, alta eficiencia y baja IQ con inductor inte

 

Osciladores
LMK6C — Oscilador LVCMOS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendi

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS736 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 400 mA con protección de corriente inversa TPS768 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A y 10 V con buena potencia y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS6501Q1EVM — Módulo de evaluación TAS6501-Q1

Productos y hardware compatibles

TAS6501Q1EVM — Módulo de evaluación TAS6501-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TAS6501RGEQ1EVM — TAS6501-Q1 evaluation module for 2.1-Mhz, 30-W, mono-channel, digital-input class-D audio amplifier

Productos y hardware compatibles

TAS6501RGEQ1EVM — TAS6501-Q1 evaluation module for 2.1-Mhz, 30-W, mono-channel, digital-input class-D audio amplifier

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

TAS6501-Q1-DESIGN — TAS6501-Q1 technical documentation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS6501-Q1 — Ampl. audio clase D de entrada digital monocanal, 2.1 MHz, 15 W, automotriz, con descarga de carga
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS6501Q1EVM — Módulo de evaluación TAS6501-Q1
Soporte de software

TAS6511-TAS6501-SW — TAS6511-Q1 and TAS6501-Q1 PPC3 GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS6501-Q1 — Ampl. audio clase D de entrada digital monocanal, 2.1 MHz, 15 W, automotriz, con descarga de carga TAS6511-Q1 — Amplificador automotriz de audio clase D de 1 canal con entrada digital, 50 W, 2 MHz con detecció
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS6501Q1EVM — Módulo de evaluación TAS6501-Q1 TAS6511Q1EVM — Módulo de evaluación TAS6511-Q1
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TAS6511Q1EVM — Módulo de evaluación TAS6511-Q1

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos