TCAN24XXEVM

TCAN24XXEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TCAN24XXEVM ayuda a los diseñadores a evaluar el rendimiento del dispositivo, acelerar el desarrollo y analizar sistemas de red de área de controlador (CAN) automotrices mediante el uso de la familia de chips base de sistema (SBC) CAN TCAN24xx-Q1, que incluye una salida de regulador buck de 1 A integrada (3.3 V o 5 V), una salida de regulador LDO (5 V), funcionalidad WAKE/ID, HSS, vigilancia y LIMP, junto con capacidades opcionales de redes parciales y mejora de señal (SIC).

Funciones
  • Interfaz de regulador buck con capacidad de salida de 3.3 V o 5 V seleccionable.
  • Opción de filtración EMI para el suministro de tensión VSUPB de entrada.
  • Suministro LDO de 5 V externo integrado para facilitar la evaluación del segundo suministro
  • Terminales de salida VCC para reguladores de potencia SBC.
  • Capa física CAN FD con opciones seleccionables de terminación y protección.
  • Interfaces de interruptor de lado alto y opción de sincronización.
Chips base del sistema (SBC)
TCAN2410-Q1 — Chip básico del sistema (SBC) CAN automotriz con FD y regulador buck TCAN2411-Q1 — Chip básico de sistema (SBC) CAN FD automotriz con red parcial y regulador buck TCAN2450-Q1 — Chip básico del sistema (SBC) con regulador buck capaz de mejorar la señal (SIC) CAN FD automotriz TCAN2451-Q1 — Chip de base de sistema (SBC) SIC CAN FD con regulador buck y red parcial para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCAN24XXEVM — TCAN24xx evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCAN24XXEVM — TCAN24xx evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

SBC-MCU-POWER-DESIGN — Matriz interactiva de compatibilidad de potencia para dispositivos de protocolo de bus y MCU de TI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Chips base del sistema (SBC)
TCAN11623-Q1 — Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 3.3 V, 70 mA, de calidad automotriz TCAN11625-Q1 — Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 5 V, 100 mA, de calidad automotriz TCAN1164-Q1 — Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN1167-Q1 — Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN2410-Q1 — Chip básico del sistema (SBC) CAN automotriz con FD y regulador buck TCAN2411-Q1 — Chip básico de sistema (SBC) CAN FD automotriz con red parcial y regulador buck TCAN2450-Q1 — Chip básico del sistema (SBC) con regulador buck capaz de mejorar la señal (SIC) CAN FD automotriz TCAN2451-Q1 — Chip de base de sistema (SBC) SIC CAN FD con regulador buck y red parcial para automoción TCAN2845-Q1 — Chip de base de sistema (SBC) CAN FD automotriz con conexión parcial a red TCAN2847-Q1 — Chip base de sistema (SBC) CAN FD y LIN automotriz con conexión parcial a red TCAN2855-Q1 — Chip de base de sistema (SBC) CAN FD SIC automotriz con conexión parcial a red TCAN2857-Q1 — Chip automotriz básico del sistema CAN FD y LIN (SBC) con conexión a red parcial TCAN4550 — Controlador CAN FD con transceptor integrado TCAN4550-Q1 — Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz TLIN1028-Q1 — Transceptor de red de interconexión local (LIN) con regulador de tensión integrado para automoción TLIN1431-Q1 — SBC LIN de automoción para sistemas de 12 V con VREG y vigilancia integrados
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TCAN1162EVM — TCAN1162 Transceptor CAN con pin de ACTIVACIÓN y módulo de evaluación LDO integrado TCAN1167EVM — Módulo de evaluación TCAN1167-Q1 para chip base de sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia TCAN24XXEVM — Módulo de evaluación TCAN24xx TCAN284XEVM — Módulo de evaluación TCAN284x TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado TLIN1028EVM — Chip básico del sistema LIN TLIN1028 con módulo de evaluación de restablecimiento de LDO y MCU integ TLIN1431EVM — Módulo de evaluación TLIN1431-Q1 con red de interconexión local (LIN) con WAKE, interruptor de lado

SBC-MCU-POWER-DESIGN — Matriz interactiva de compatibilidad de potencia para dispositivos de protocolo de bus y MCU de TI

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 26/01/2026

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Productos
Chips base del sistema (SBC)
TCAN11623-Q1 — Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 3.3 V, 70 mA, de calidad automotriz TCAN11625-Q1 — Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 5 V, 100 mA, de calidad automotriz TCAN1164-Q1 — Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN1167-Q1 — Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN2410-Q1 — Chip básico del sistema (SBC) CAN automotriz con FD y regulador buck TCAN2411-Q1 — Chip básico de sistema (SBC) CAN FD automotriz con red parcial y regulador buck TCAN2450-Q1 — Chip básico del sistema (SBC) con regulador buck capaz de mejorar la señal (SIC) CAN FD automotriz TCAN2451-Q1 — Chip de base de sistema (SBC) SIC CAN FD con regulador buck y red parcial para automoción TCAN2845-Q1 — Chip de base de sistema (SBC) CAN FD automotriz con conexión parcial a red TCAN2847-Q1 — Chip base de sistema (SBC) CAN FD y LIN automotriz con conexión parcial a red TCAN2855-Q1 — Chip de base de sistema (SBC) CAN FD SIC automotriz con conexión parcial a red TCAN2857-Q1 — Chip automotriz básico del sistema CAN FD y LIN (SBC) con conexión a red parcial TCAN4550 — Controlador CAN FD con transceptor integrado TCAN4550-Q1 — Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz TLIN1028-Q1 — Transceptor de red de interconexión local (LIN) con regulador de tensión integrado para automoción TLIN1431-Q1 — SBC LIN de automoción para sistemas de 12 V con VREG y vigilancia integrados
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TCAN1162EVM — TCAN1162 Transceptor CAN con pin de ACTIVACIÓN y módulo de evaluación LDO integrado TCAN1167EVM — Módulo de evaluación TCAN1167-Q1 para chip base de sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia TCAN24XXEVM — Módulo de evaluación TCAN24xx TCAN284XEVM — Módulo de evaluación TCAN284x TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado TLIN1028EVM — Chip básico del sistema LIN TLIN1028 con módulo de evaluación de restablecimiento de LDO y MCU integ TLIN1431EVM — Módulo de evaluación TLIN1431-Q1 con red de interconexión local (LIN) con WAKE, interruptor de lado

Información de la versión

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs
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
* EVM User's guide TCAN24XXEVM Evaluation Module with Buck Regulator Output, WAKE/ID, HSS, LIMP, and CAN Transceiver User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 18/12/2025
Certificado TCAN24XXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos