TIDA-00069
Ejemplo de FPGA Firmware de cómo conectar FPGA Altera a convertidores de datos de interfaz LVDS de a
TIDA-00069
Información general
This reference design and the associated example Verilog code can be used as a starting point for interfacing Altera FPGAs to Texas Instruments' high-speed LVDS-interface analog-to-digital converters (ADC) and digital-to-analog converters (DAC). The firmware implementation is explained and the required timing constraints are discussed.
Funciones
- This design is Firmware only and is discussed in detail to aid understanding
- Example Verilog code is an easy starting point for FPGA to high-speed data converter applications
- Design is easily expanded to other TI high-speed data converters
- The ADC and DAC portions are split in case only one is required
- Interface timing constraints are discussed in detail for the DAC and ADC
- Firmware was tested using readily available TI EVMs
Industrial
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Guía del usuario | Interfacing Altera FPGAs to ADS4249 and DAC3482 (TIDA-00069 Reference Guide) | 10/07/2012 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.