TIDA-00070

TIDA-00070

Archivos de diseño

Información general

For applications where there are bit errors and resulting sample errors (also called sparkle codes, word errors, or code errors), the ability to measure the Error rates caused by these bit errors is important. This FPGA firmware based application note proposes a method to accurately measure these errors over an indefinite time and provides an example of how this measurement can be done using a simple FPGA platform. Code is available on request for the two examples described in the application note.

Funciones
  • Understand how Error Rates are specified and what these specifications mean
  • Outline new approach to measuring the sample errors over an indefinite time period to measure the true error rate of an ADC
  • Provide customers the ability to make bit error measurements on their bench under different conditions
  • Firmware is available for low cost FPGA platfrom TI along with simple GUI to monitor the error rates over time
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR317.PDF (120 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC217.ZIP (953 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDU147.PDF (530 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR316.PDF (83 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADS4249 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADS5402 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 800 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS769 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, 10 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TIDA-00070 Verified Design Reference Guide 23/01/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos