TIDA-00075

TIDA-00075

Archivos de diseño

Información general

Este diseño muestra cómo utilizar una interfaz activa con la salida de disipación de corriente del DAC5682Z; las aplicaciones típicas para esto incluyen acondicionamiento para generadores de formas de onda arbitrarias. El EVM incluye el DAC5682Z para la conversión digital a analógica, un OPA695 para demostrar una implementación de interfaz activa mediante un amplificador operacional de ancho de banda amplio y un THS3091 y THS3095 para mostrar un amplificador operacional con gran oscilación de tensión. También se incluyen CDCM7005, VCXO y referencia para la generación de reloj y reguladores lineales para la regulación de tensión. La comunicación con el EVM se realiza a través de una interfaz USB y un software GUI.

Funciones
  1. Ejemplo de acondicionamiento de generador de formas de onda arbitrarias de alto rendimiento
  2. Generación de señales de banda ancha con DAC5682Z
  3. Proporcionan una salida de alto rendimiento de banda ancha de 1 GHz capaz de manejar cargas de 50 ohmios utilizando el OPA695
  4. Proporcionan una salida de alta tensión utilizando el THS3095 con un máximo de 30 Vpp
  5. Plataforma de evaluación sencilla con el software de generador de patrones TSW1400 y HSDC Pro
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU129.PDF (1361 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR609.PDF (57 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR610.ZIP (3998 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR608.PDF (181 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

CDCM7005 — Sincronizador de reloj de bajo sesgo de alto rendimiento y bajo ruido de fase que sincroniza el relo

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS5430 — Convertidor reductor con entrada de 5.5 V a 36 V, 3 A y 500 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC5682Z — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,0 GSPS, 1x-4x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA695 — Amplificador operacional de retroalimentación de corriente de banda ultra ancha con deshabilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

THS3091 — Amplificador operacional único de retroalimentación de corriente, alta tensión, distorsión baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

THS3095 — Amplificador operacional único de retroalimentación de corriente, alta tensión, distorsión baja con

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS767 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A y 10 V con activación y REINICIO con retardo

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

UCC284 — Regulador de tensión de caída baja ajustable y negativo de 500 mA y -40 °C a +85 °C

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Wide-Bandwidth and High-Voltage Arbitrary Waveform Generator Front End 3/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos