TIDA-00078

TIDA-00078

Archivos de diseño

Información general

The I/Q Correction block implemented in the Field Programmable Gate Array (FPGA) of the TSW6011EVM helps users to adopt a direct down conversion receiver architecture in a wireless system. The I/Q correction block consists of a single-tap blind algorithm, which corrects the frequency-independent I/Q imbalance in a complex zero-IF receiver system. Along with the I/Q correction block, the FPGA includes a digital gain block, a digital power-measurement block, x2 of interpolation block, an I/Q offset correction block, and a quadrature mixing block.

Funciones
  1. Direct Down conversion receiver signal chain with automatic IQ correction
  2. Includes TRF371125 IQ demod for direct conversion to baseband
  3. ADS5282 to capture the IQ receive signal for IQ processing
  4. Automatic blind IQ correction IP example provided on Altera Cyclone III FPGA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLWU085.PDF (2312 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR728.ZIP (2213 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR727.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLWR040.PDF (350 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Generadores de señal de reloj

CDCE62005 — Generador/limpiador de fluctuación de reloj de 5/10 salidas con dos VCO integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54610 — Convertidor reductor sincrónico 6 A con entrada de 3 V a 6 V

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADS5282 — Convertidor analógico a digital (ADC) de ocho canales, 12 bits y 65 MSPS

Hoja de datos: PDF
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC5672 — Convertidor digital a analógico (DAC) de dos canales, 14 bits y 275 MSPS

Hoja de datos: PDF
Demoduladores IQ

TRF371125 — Receptor de conversión descendente directa integrado de ancho de banda de 0.7-4.0 GHz

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS760 — Regulador de voltaje de baja caída de 50 mA, 16 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS767 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A y 10 V con activación y REINICIO con retardo

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Direct Down-Conversion System With I/Q Correction (TIDA-00078 CerTIfied Design) 23/07/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos