TIDA-00400

TIDA-00400

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00400 isolated power supply reference design provides multiple isolated outputs to supply the bias voltage needed in a Programmable Logic Controller (PLC) IO module. It generates 3 isolated outputs: ±15V@30mA and +5V@40mA. These voltage rails can satisfy most of the required voltage rails in the IO modules, such as the Op-Amp, DAC bias, RS-485 transmitter and digital isolator power supplies.

Funciones
  • Wide input voltage range: 18 to 30 V (24 VNOM)
  • Non-Isolated output: 3.3V with 50mA
  • Three isolated outputs:
    • +15V with 30mA
    • -15V with 30mA
    • +5V with 40mA
  • Small form factor for space constrained I/O cards 51 x 51 x 8 mm (L x W x H)
  • Primary-side regulation (no need for optocoupler) increases lifetime reliability
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU854A.PDF (9300 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDP8.PDF (193 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDP7.PDF (26 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDQ0.ZIP (5681 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCA01.ZIP (167 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCA02.ZIP (721 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDP9.PDF (553 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDP6.PDF (302 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A30 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 200 mA, ruido bajo, PSRR alto y negativo, con activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación
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
* Guía de diseño Isolated Power Supply for PLC I/O Modules Design Guide (Rev. A) 2/04/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00129 — Fuente de alimentación de factor de forma pequeño de 1 W con salida doble aislada para módulos de E/ TIDA-00237 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación ISO ultrapequeña de 1 W, 12 V a 36 V para los módu TIDA-00401 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación de CC/CC aislada para el módulo de entrada y salid

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos