TIDA-00401

TIDA-00401

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00401 is an isolated DC/DC turn-key reference design. It was designed for a 10-W isolated power supply with wide input voltage range, no opto-coupler feedback and low number of external components. The Fly-Buck™ topology is superior to a flyback design. The single-side populated PCB board provides a convenient tool for evaluation and on-the-fly optimization of the design with adequate headers, jumpers and test points for applications like PLC analog input/output modules.

Funciones
  • Isolated DC/DC power supply for 15-V to 36-V input and up to 10-W output power
  • Low quiescent current up to 20 mA
  • Open-loop, optocoupler-less design
  • Synchronization output and fixed switching frequency enable use in noise sensitive applications
  • Flexible configurable board enables easy evaluation and modification
  • Design guide provides detailed description and performance test data
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRFK1.PDF (280 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFK0.PDF (70 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFK3.ZIP (2038 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAJ2.ZIP (196 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFK2.PDF (670 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFJ9.PDF (252 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A30 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 200 mA, ruido bajo, PSRR alto y negativo, con activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A49 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 150 mA, 36 V, ruido bajo, PSRR alto, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario 10-W, 15-V to 36-V Isolated Power Supply With ±15 V and 5 V Design Guide (Rev. B) 19/11/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00129 — Fuente de alimentación de factor de forma pequeño de 1 W con salida doble aislada para módulos de E/ TIDA-00237 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación ISO ultrapequeña de 1 W, 12 V a 36 V para los módu TIDA-00400 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación aislada para módulos de E/S del controlador lógico

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos