TIDA-00175

TIDA-00175

Archivos de diseño

Información general

This reference design implements a hardware interface based on the BiSS standard for position or rotary encoders. It supports both BiSS point-to-point and BiSS bus configurations. The building blocks include the power supply for a 5-V BiSS encoder with innovative smart eFuse technology and robust full-duplex RS-485 transceivers including line termination and EMC protection. An auxiliary power supply and logic level interface with adjustable I/O voltage level is provided to connect to subsequent MCUs and MPUs that would run the BiSS (or SSI) master protocol stack. This design is fully tested to meet EMC immunity requirements for ESD, fast-transient burst and surge according to IEC61800-3.

Funciones
  • 3.3-V RS-485 full-duplex transceivers with IEC-ESD meets BiSS clock frequency (10 Mhz)
  • Design meets EMC immunity requirements for ESD, fast transient burst and surge according to IEC61800-3
  • Wide input (15 to 30 VDC) high-efficiency (>85%) DC/DC power supply for 5-V BiSS (or SSI) encoders with 35 0mA, lowest-ripple (<20-mVpp) output
  • Protected power supply with innovative eFuse technology with inrush current limitation and  protection against over-current, over- and under-voltage and disconnect in case of fault
  • Option to shut down encoder power supply in case of fault or to save power when no encoder is connected
  • 3.3-V interface with level shifter to also support 2.5-V or 1.8-V I/O interface to processors to run the BiSS (or SSI) master
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU410.PDF (14783 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRA45.PDF (303 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRA44.PDF (48 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRA47.ZIP (3121 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC569.ZIP (196 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRA46.PDF (1702 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRA43.PDF (353 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54040A — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 42 V y Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV700 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14201 — Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V, 1 A en paquete TO de montaje superficial con

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD77 — RS-485 de dúplex completo de 3.3 V, IEC ESD de 12 kV, velocidad de datos de 50 Mbps, sin capacidad d

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS24750 — eFuse de 0.01-12 A, 2.5 V a 18 V, 3 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo y cierre desacti
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
* Guía de diseño Interface to a 5-V BiSS Position Encoder (TIDA-00175) 20/06/2014
Artículo técnico Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 20/11/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDEP0022 — Diseño de referencia de ARM MPU con interfaz maestra BiSS C integrada

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos