TIDA-00178

TIDA-00178

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00178 reference design is an EMC compliant industrial interface to Sin/Cos position encoders. Applications include industrial drives, which require accurate speed and position control.

The design utilizes a 16-bit dual sample ADC with drop-in compatible 14- or 12-bit versions available, allowing for optimization of performance and cost. TIDA-00178 provides a direct connection to Sitara AM437x using SPI and QEP. For quick evaluation it features a 60-pin connector which directly fits the AM437x IDK. An example firmware for Sitara AM437x IDK is provided, which outputs the measured angle from the Sin/Cos encoder with up to 28-bit resolution through the Sitara’s USB virtual COM port.

Funciones
  • EMC Compliant Industrial Interface Design for Sin/Cos Encoders with 1-Vpp Differential Output at 2.5-V Offset, Input Frequencies up to 500-kHz
  • High-Resolution Interpolated Position, up to 28-bits Resolution, Cable Length Tested up to 70m
  • Fully Differential Analog Signal Chain for High Common Mode Noise Immunity with Dual 16-bit ADC with Drop-in Compatible 14- or 12-bit ADC Pending Desired Resolution
  • Easy to Connect to Sitara AM437x with SPI and QEP Interface. Connects directly to AM437x IDK 60-Pin Header
  • Example Firmware for Sitara AM437x with High-Resolution Angle Calculated at 32-kHz and Angle Data Send via USB virtual COM Port for Easy Performance Evaluation
  • Designed for IEC61000-4-2,4-4 and 4-5 (ESD, EFT and Surge EMC Immunity Requirements)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA77A.PDF (6386 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFV3.PDF (560 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFV2.PDF (39 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFV5.ZIP (3022 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAL7.ZIP (565 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFV4.PDF (3991 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFV1.PDF (716 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV3202 — Comparador doble de 5.5 V, alta velocidad, con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS5401 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 42 V y 0.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4531A — Amplificador diferencial completo de potencia ultrabaja, RRO

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS799 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA e IQ baja, con ruido bajo y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC3G17 — Búferes de 3 canales, 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8354 — Convertidor analógico a digital (ADC) SAR doble de 700 kSPS y 16 bits de muestreo simultáneo

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF20 — Referencia de tensión de serie de baja derivación y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCAL8 — TIDA-00178 Sin/Cos Encoder AM437 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00178 — Diseño de referencia de la interfaz a un codificador Sin/Cos con Sitara AM437x

TIDCAL8 — TIDA-00178 Sin/Cos Encoder AM437 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 5/07/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00178 — Diseño de referencia de la interfaz a un codificador Sin/Cos con Sitara AM437x

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcal8 or www.ti.com/lit/xx/tidcal8/tidcal8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAL8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Interface to a Sin/Cos Position Encoder With Sitara AM437x Design Guide (Rev. A) 14/09/2015
Artículo técnico Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 10/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos