TIDA-00261

TIDA-00261

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00261-BOOST-DRV8711 is an 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFET™ Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be repurposed as a dual brushed DC motor driver. The BOOST-DRV8711 is ideal for those wishing to learn more about stepper motor control techniques and drive stage design. This kit was designed to be compatible with all TI LaunchPads following the LaunchPad Pinout Standard, with primary software/firmware support being provided for the MSP-EXP430G2 LaunchPad with a MSP430G2553.

As seen at APEC

Funciones
  • 8-52V supply input with up to 4.5A continuous output current from each H-bridge
  • Built in 1/256-step microstepping indexer for ultra-smooth movement
  • SPI interface for driver settings and status reporting
  • Complete stepper motor drive stage in ultra-small form factor (1.75” x 2.00”)
  • Fully protected drive stage including overcurrent, overtemperature, and under voltage protection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU437.PDF (3633 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR885.PDF (112 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR884.PDF (154 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR887.ZIP (1621 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC515.ZIP (210 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR886.PDF (601 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR883.PDF (124 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD88537ND — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SO-8 doble, 15 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BOOST-DRV8711 — Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

The TIDA-00261-BOOST-DRV8711 is an 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFET™ Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00261 — Diseño de referencia de etapa de control gradual bipolar de alto rendimiento con soporte Microstep 2 TIDA-00740 — Diseño de referencia de implementación de par automático TIDEP0061 — Router CNC de 4 ejes con bucle de control de 250 kHz, PRU-ICSS basado en el diseño de ref. SORTE<
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOST-DRV8711 — Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00261 — Diseño de referencia de etapa de control gradual bipolar de alto rendimiento con soporte Microstep 2 TIDA-00740 — Diseño de referencia de implementación de par automático TIDEP0061 — Router CNC de 4 ejes con bucle de control de 250 kHz, PRU-ICSS basado en el diseño de ref. SORTE<
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
* Informe de prueba TIDA-00261 Test Results 14/07/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos