TIDA-00740

TIDA-00740

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00740 is an 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFET™ Power MOSFET. Firmware on an MSP430G2553 is used to automatically adjust the stepper motor current based on the Back-EMF generated by the stepper motor.

Funciones
  • Reduces energy consumption of a stepper motor by 66%
  • Avoids stalling at variable loads and at variable speeds
  • Offers simple control of the stepper motor
  • Up to 52V and 4.5A operation
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAJ4.PDF (4679 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJI3.PDF (88 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJI2.PDF (80 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJI4.PDF (419 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJI1.PDF (168 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD88537ND — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SO-8 doble, 15 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores paso a paso

DRV8711 — Controlador de puerta de motor bipolar de paso de 52 V con micropasos 1/256 y detección de calado

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BOOST-DRV8711 — Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

The TIDA-00740 is an 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFET™ Power MOSFET. Firmware on an MSP430G2553 is used to automatically adjust the stepper motor current based on the Back-EMF generated by the (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00261 — Diseño de referencia de etapa de control gradual bipolar de alto rendimiento con soporte Microstep 2 TIDA-00740 — Diseño de referencia de implementación de par automático TIDEP0061 — Router CNC de 4 ejes con bucle de control de 250 kHz, PRU-ICSS basado en el diseño de ref. SORTE<
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOST-DRV8711 — Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00261 — Diseño de referencia de etapa de control gradual bipolar de alto rendimiento con soporte Microstep 2 TIDA-00740 — Diseño de referencia de implementación de par automático TIDEP0061 — Router CNC de 4 ejes con bucle de control de 250 kHz, PRU-ICSS basado en el diseño de ref. SORTE<

Desarrollo de software

Firmware

TIDCBL7 — TIDA-00740 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00740 — Diseño de referencia de implementación de par automático

TIDCBL7 — TIDA-00740 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 10/12/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00740 — Diseño de referencia de implementación de par automático

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbl7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbl7/tidcbl7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBL7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Auto-Torque Implementation Design Guide 4/09/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00261 — Diseño de referencia de etapa de control gradual bipolar de alto rendimiento con soporte Microstep 2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos