TIDA-00263

TIDA-00263

Archivos de diseño

Información general

This reference design demonstrates an isolated RS-485 bus node with automatic correction of a reversed bus signal polarity caused by cross-wire faults. The design provides transient protection protecting the signal path against ESD, EFT, and surge transients specified in the IEC 61000 family of transient immunity standards. An isolated DC-DC converter provides power supply across the isolation barrier utilizing the push-pull converter principle.

Funciones
  • 6kV peak isolation    
  • IEC 61000-4-2 up to 16kV    
  • IEC 61000-4-4 up to 4kV    
  • IEC 61000-4-5 up to 1kV    
  • Data rate up to 250kbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU420.PDF (652 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR821.PDF (105 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC492.ZIP (99 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR820.PDF (121 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7641FM — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD888 — Transceptor RS-485 de corrección de polaridad de bus con protección IEC ESD

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Guía de diseño Isolated Auto-Polarity RS-485 Transceiver (TIDA-00263 Verified Design) 25/06/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos