TIDA-00271

TIDA-00271

Archivos de diseño

Información general

The ADAS Sensor Interconnect Board is intended for applications where remote sensors like cameras, LIDAR or radar modules need to be connected to a central processing ECU. The board supports up to 3 coaxial and 1 LVDS twisted pair data inputs as well as 3 FMC cable and 1 board to board connector as data outputs to a processing ECU.  Camera or other sensor modules connected through the coax connector (SMB standard) are powered directly via the coaxial cable (power over coax) from the interconnect board. Because of an independent complete power solution for all ICs and power over coax on board, a single car battery or similar wide voltage supply can be directly connected to the power connector on the ADAS Sensor Interconnect Board. An on-board uC and LIN interface allow control and configuration of the Interconnect board as well as plug-and-play operation.

Funciones
  • 3 High Speed FPD-III serial inputs each supporting a camera with bidirectional control, power and video link on a single coax cable with up to 1.4Gbps
  • Supplies up to 3 remote camera modules via power over coax (5V or 8V selectable)
  • Additional FPD-III serial input supporting a remote radar module with bidirectional control and 3Gbps data using STP cable
  • Built in self test (BIST) of all 4 serial inputs
  • Module can be supplied with a single voltage or directly from the car battery
  • This circuit is tested and includes Design considerations
  • Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

    Archivos de diseño y productos

    Archivos de diseño

    Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

    TIDU507.PDF (331 KB)

    Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

    TIDRAA0.PDF (228 KB)

    Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

    TIDC587.ZIP (4203 KB)

    Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

    TIDRA74.PDF (1609 KB)

    Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

    Productos

    Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

    Amplificadores analógicos de detección de corriente

    INA200-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente de -16 V a 80 V y 500 kHz con comparador

    Hoja de datos: PDF | HTML
    Controladores para LED en automóviles

    TPIC2810 — Controlador LED de 8 bits con interfaz I2C

    Hoja de datos: PDF
    Convertidores de CC/CC

    TPS55340-Q1 — Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback, con certific

    Hoja de datos: PDF | HTML
    Convertidores de CC/CC

    TPS62133A-Q1 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 3 A AUTOMOTRIZ en paquete QFN de 3 × 3

    Hoja de datos: PDF
    Convertidores de CC/CC

    TPS62153A-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 3 a 17 V y 1 A en paquete QFN de 3x3

    Hoja de datos: PDF
    Convertidores de CC/CC

    TPS62160-Q1 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A para automoción en SON de 2 × 2

    Hoja de datos: PDF
    Convertidores de CC/CC

    TPS62172 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 0.5 A en encapsulado QFN de 2 x 2

    Hoja de datos: PDF | HTML
    Serializadores-deserializadores FPD-Link

    DS90UB914A-Q1 — Deserializador FPD-Link III de 10 y 12 bits y de 25 MHz a 100 MHz

    Hoja de datos: PDF | HTML
    Serializadores-deserializadores FPD-Link

    DS90UB926Q-Q1 — Deserializador FPD-Link III a color de 24 bits y 5 MHz a 85 MHz con canal de control bidireccional

    Hoja de datos: PDF | HTML
    Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

    PCA9306-Q1 — Traslador de nivel de voltaje I2C/SMBus bidireccional de 2 bits y 400 kHz para sector automotriz

    Hoja de datos: PDF | HTML
    Búferes y controladores inversores

    SN74AHC1G04-Q1 — Inversor de 2 V a 5.5 V de calidad automotriz

    Hoja de datos: PDF | HTML
    Transceptores LIN

    SN65HVDA100-Q1 — Interfaz física LIN

    Hoja de datos: PDF | HTML
    Interruptores de carga

    TPS2553-Q1 — Interruptor automotriz de alimentación USB de 85 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.075-1.3 A Interruptor de

    Hoja de datos: PDF | HTML
    Low-power MCUs

    MSP430F2274 — MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART

    Hoja de datos: PDF
    Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

    TS3USB221A-Q1 — Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) y 1:2, con protección con

    Hoja de datos: PDF | HTML
    Referencias de tensión en derivación

    TLVH431A-Q1 — Regulador de derivación automotriz con precisión ajustable de baja tensión

    Hoja de datos: PDF

    Inicio de desarrollo

    Desarrollo de software

    Firmware

    TIDC586 — TIDA-00271 ADAS Sensor Interconnect Reference Design Firmware

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDA-00271 — Diseño de referencia de placa de interconexión de sensores ADAS para módulos de radar y cámara remot

    TIDC586 — TIDA-00271 ADAS Sensor Interconnect Reference Design Firmware

    close
    Última versión
    Versión: 01.00.00.00
    Fecha de publicación: 25/08/2014
    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDA-00271 — Diseño de referencia de placa de interconexión de sensores ADAS para módulos de radar y cámara remot

    Información de la versión

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc586 or www.ti.com/lit/xx/tidc586/tidc586.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC586. Please update any bookmarks accordingly.
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
    * Informe de prueba TIDA-00271 Test Images 26/08/2014
    Guía del usuario TIDA-00271 Design Considerations 26/08/2014

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos