TIDA-00282

TIDA-00282

Archivos de diseño

Información general

This TI reference design is an automotive voltage boost converter module. The purpose of this module is to supply a steady voltage to vehicle electronics by boosting during voltage droop events such as engine crank. The design is based on the C2000 Real-Time Microcontroller, and will provide up to 400 Watts of power from a 12V automotive battery system.  This solution supports continuous operational input voltage of 6V-16V with protection against 36V load dump to provide a stable 12V output supply with reverse battery protection.

Funciones
  • Digitally controlled 3 phase Boost power topology implementation supporting up to 400W output power
  • Digitally Controlled By-Pass Circuitry that Allows the  boost power supply to be bypassed during normal operation
  • N-Channel MOSFET based reverse battery protection circuit reduces the power dissipation compared to a diode implementation
  • Operational input voltage range of 6V to 16V with protection against 36V load dump
  • Design can be used for engine start/stop applications
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU714A.PDF (2419 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCC1.ZIP (1130 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCC0.PDF (272 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCC2.ZIP (1609 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCB9.PDF (393 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA195A-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente de -16 V a 80 V y 500 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LMT84-Q1 — Sensor de temperatura, con capacidad de 1,5 V y salida analógica de 10 uA de grado automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de iluminación y carrocería automotriz

TMS320F28030-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 32 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

SN65HVDA541-Q1 — Transceptor CAN de 5 V con modo de espera, cambio de nivel de E/S y optimización de suministro en ca

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMV762Q-Q1 — Comparador de precisión de bajo voltaje con salida push-pull

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E007 — Diodo doble de protección contra ESD de 10 pF, 13 V y ±8 kV para interfaces de datos de señal AC<

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E001-Q1 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV para automoción, con pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27211A — Controlador de puerta de medio puente, 120 V, 3.7 A/4.5 A con UVLO de 7 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2365-Q1 — Amplificador operacional automotriz de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM5060-Q1 — Controlador de protección de lado alto de 5.5 V a 65 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65320D-Q1 — Convertidor reductor de 3.6 V a 36 V y 3.2 A con regulador LDO de 280 mA de origen automático para a

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28030 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 32 KB y ADC de 2 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

LM4128-Q1 — Referencia de tensión de serie de micropotencia con una precisión de 0.1 % y 75 ppm/°C SOT-23 con pi

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC821 — TIDA-00282 Automotive 400W C2000 Boost Supply Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00282 — Fuente de alimentación de impulsión controlada digitalmente de calidad automotriz

TIDC821 — TIDA-00282 Automotive 400W C2000 Boost Supply Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 14/12/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00282 — Fuente de alimentación de impulsión controlada digitalmente de calidad automotriz

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc821 or www.ti.com/lit/xx/tidc821/tidc821.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC821. Please update any bookmarks accordingly.
Soporte de software

TIDC839 — TIDA-00282 Stop-Start C2000

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00282 — Fuente de alimentación de impulsión controlada digitalmente de calidad automotriz

TIDC839 — TIDA-00282 Stop-Start C2000

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 4/01/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00282 — Fuente de alimentación de impulsión controlada digitalmente de calidad automotriz

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc839 or www.ti.com/lit/xx/tidc839/tidc839.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC839. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba TIDA-00282 Test Results (Rev. A) 2/03/2015
Guía del usuario TIDA-00282 Cable Assemblies 5/01/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos