TIDA-00310

TIDA-00310

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra una solución IO analógica flexible para dispositivos de red inteligente, como relés de protección y unidades de techo (RTU), que también necesitan comunicarse con otros dispositivos de la red que utilizan el IO analógico, como la tensión (de 5 V a 10 V CC) o la corriente (de 4 a 20 mA). Esta solución permite tanto tipos de IO como un accionamiento de relé digital de potencia. Las interfaces de comunicación de interfaz periférica serial (SPI) e I2C están disponibles en este módulo para la comunicación con el procesador.

Funciones
  • La E/S analógica manejada incluye:
    • Entrada de corriente de 0 a 20 mA / de 0 a 24 mA / de 4 a 20 mA DC
    • Entrada de tensión de 0 V a 5 V CC/de 0 V a 10 V CC
  • Excelente precisión <±0.2 % de la señal entrante
  • Alta velocidad de muestreo (hasta 500 kSPS)
  • Simplifica la conectividad al microcontrolador (MCU) con la interfaz periférica serial (SPI)
  • El manejo de salidas analógicas incluye:
    • Solución flexible, configurable
    • Salidas de corriente/tensión
  • El encadenamiento de convertidores de señal digital a analógica (DAC) minimiza la conectividad con el microcontrolador (MCU)
  • El manejo de salidas digitales incluye:
    • Eficiencia energética 4 veces mejor con respecto a la serie ULN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU577.PDF (7317 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRCB2.PDF (344 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCB1.PDF (22 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCB4.ZIP (1530 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC833.ZIP (1567 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCB3.PDF (2564 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCB0.PDF (835 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA6408A — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de traducción de 8 bits con registros de interrupción, r

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores del lado de tierra

TPL7407L — Controlador de lado bajo de matriz NMOS de 40 V y 7 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8684 — ADC SAR de 16 bits, 500 kSPS y 4 canales con rangos de entrada programables (±10/±5/±2,5 V) en alime

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8760 — DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 16 bits para aplicaciones de bucle de cor

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA188 — Amplificador operacional de precisión, de bajo ruido, con salida de carril a carril y deriva cero de

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TIDC834 — TIDA-00310 Smart Grid Analog I/O GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00310 — Diseño de referencia del módulo de entrada analógica, la salida y la salida control de relé para IED

TIDC834 — TIDA-00310 Smart Grid Analog I/O GUI

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/12/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00310 — Diseño de referencia del módulo de entrada analógica, la salida y la salida control de relé para IED

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc834 or www.ti.com/lit/xx/tidc834/tidc834.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC834. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Analog Input, Output, and Relay Drive Output Module for Smart Grid IEDs 7/10/2014
Guía del usuario TIDA-00310 Code Examples 26/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos