TIDA-00335

TIDA-00335

Archivos de diseño

Información general

This design illustrates the circuit modifications required to support high bandwidth and  high frequency applications using current source DACs like the  DAC38J84 with the TRF3704 modulator.  The TRF3704 is a 6 GHz modulator capable of supporting wide BB bandwidths.  The DAC38J84 is a 2.5 GSPS converter capable of supporting 600 MHz of baseband bandwidth.  This combination facilitates operating at frequencies and bandwidths previously unattainable for high end communication systems.

Funciones
  • Supports 600 MHz of I/Q bandwidth corresponding to 1.2 GHz of RF bandwidth
  • Operation up to 6 GHz with good gain and linearity performance
  • Provides proper translation network to interface DAC to the modulator
  • Provides contingency for LPF between DAC and Modulator
  • Introduces modifications to ensure flat BB response for high bandwidth applications
  • TSW38J84 is an orderable reference design with GUI; modifications within this document can be made on that EVM.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU579.PDF (239 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRC24.PDF (53 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC803.ZIP (856 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRC23.PDF (25 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC37J82 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,6 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC37J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,6 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC38J82 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC38J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC39J82 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC39J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
Moduladores IQ

TRF370417 — Modulador de cuadratura de 50 MHz a 6.0 GHz, tensión de modo común de 1.7 V
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
* Guía de diseño High-Bandwidth High-Frequency Transmitter Solution Design Guide 8/10/2014
Guía del usuario TIDA-00335 MathCAD Design Calculations 10/12/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos