TIDA-00754

TIDA-00754

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra una implementación de sensor de proximidad para aplicaciones HMI. El diseño se puede utilizar para el control de la retroiluminación, que ajusta de forma dinámica el brillo de la retroiluminación de la pantalla LCD en función de los niveles de luz ambiental del entorno. Un sensor de proximidad capacitivo ahorra energía y aumenta la vida útil de la retroiluminación LCD despertando el sistema del modo de reposo o espera cuando se acerca una persona.

Funciones
  • Demuestra la detección de proximidad resistente a las interferencias electromagnéticas mediante placas de circuito impreso de cobre
  • Excelente respuesta espectral similar a la del ojo humano con un fuerte rechazo de infrarrojos (<1 %)
  • Ajusta de forma dinámica el brillo de la retroiluminación en una escala logarítmica basada en cómo percibe el brillo el ojo humano
  • El filtro UV integrado permite un buen rendimiento en aplicaciones al aire libre
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB42B.PDF (8636 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJ30B.PDF (264 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJ31A.PDF (448 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJ29B.PDF (91 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJ33B.ZIP (692 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBI0B.ZIP (591 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJ32B.PDF (2128 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJ28B.PDF (691 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED de retroiluminación

LM3630A — Controlador LED blanco de dos cadenas de alta eficiencia LM3630A

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1010 — Sensor digital de humedad y temperatura de baja potencia y ±2 % en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV713P — Regulador de tensión de caída baja, sin capacitor, de 150 mA, con activación y descarga de salida ac

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Acondicionadores de señal

FDC2212 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCCJ0 — TIDA-00754 Ambient Light Sensing

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00754 — Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación e iluminación mediante luz ambienta

TIDCCJ0 — TIDA-00754 Ambient Light Sensing

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 10/08/2016
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00754 — Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación e iluminación mediante luz ambienta

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccj0 or www.ti.com/lit/xx/tidccj0/tidccj0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCJ0. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Smart Lighting Control by Ambient Light and Noise-Immune Proximity Design Guide (Rev. B) 20/05/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00220 — Diseño de referencia de detección de proximidad humana capacitiva para la activación y la interrupci TIDA-00373 — Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación e iluminación mediante luz ambienta TIDA-00466 — Diseño de referencia del sistema del sensor de proximidad capacitivo inmune al ruido TIDA-01364 — Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación mediante controlador LED blanco, lu

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos