TIDA-00375

TIDA-00375

Archivos de diseño

Información general

This reference design uses our SimpleLink Wi-Fi CC3200 internet-on-a-chip wireless MCU module to create a data bridge between existing hardware with a logic-level UART interface and a Wi-Fi network. The design also contains a simple switcher power supply with a wide-input range suitable for 24-V HVAC systems. The UART interface has buffers to allow this design to interface with equipment that has logic levels between 3.3 V and 5 V.

Funciones
  • Simple switcher power supply with a wide input voltage range of 18 V to 30 V AC and 12 V to 48 V DC
  • Cortex M4 provides adaptability to customer communication protocols
  • UART input with logic-level translator can be used with 3.3 V or 5 V logic
  • Enables adding a Wi-Fi data stream to existing hardware without needing a hardware redesign
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA40A.PDF (2234 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFF4.PDF (198 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFF5.PDF (380 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFF3.PDF (123 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFF7.ZIP (1600 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAI1.ZIP (2282 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFF6.PDF (1752 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFF2.PDF (446 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR16006 — Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 60 V, 600 mA con baja corriente quiescente

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LV1T34 — Selector de nivel lógico de BÚFER de fuente de alimentación única (sin activación)

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3100 — Procesador de red inalámbrica SimpleLink™ Arm Cortex-M3 de 32 bits Wi-Fi®

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3100MOD — Módulo procesador red SimpleLink™ WI-Fi CERTIFIED™ para disp. de Internet de las cosas 2 TLS/SSL

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3200 — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 2 TLS/SSL y RAM de 256 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3200MOD — Módulo inalámbrico SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® y dispositivos del Internet de las co
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
* Guía de diseño UART to Wi-Fi Bridge With 24-V AC Power Design Guide (Rev. A) 23/07/2015
Artículo técnico Add connectivity to existing hardware with our UART to Wi-Fi bridge PDF | HTML 8/09/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00380 — Diseño de referencia de CAN a puerta de enlace Wi-Fi TIDA-00485 — Diseño de referencia de puente RS-485 a Wi-Fi no aislado con alimentación de 24 VCA TIDA-00486 — Diseño de referencia de puente RS-485 a Wi-Fi aislado con alimentación de 24 VCA

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos