TIDA-00380

TIDA-00380

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00380 CAN to Wi-Fi gateway reference design shows how to add Wi-Fi connectivity to a CAN network. The design provides a simple way for you to gain access to the CAN bus traffic via a web page. This connection can be used for diagnostics or to add the capability to control the CAN bus. This reference design provides design files and test results.

Funciones
  • Adds Wi-Fi connection capability to a CAN network
  • CANopen interface provides an industry standard connection
  • Can be used in ISO11898-2 compliant systems
  • 5-V power input for easy integration with existing systems
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAL1.PDF (5117 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHX9.PDF (247 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHY0.PDF (486 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHX8.PDF (205 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHY2.ZIP (1127 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB58.ZIP (2532 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHY1.PDF (2148 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHX7.PDF (834 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores CAN

SN65HVD256 — Transceptor CAN con tiempos de circuito rápidos para redes de carga alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

TM4C1230H6PM — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN,

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C123FH6PM — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CAN, US

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C123GH6PGE — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CA

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C123GH6PM — MCU basada en M4F Arm Cortex de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CAN,

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C123GH6PZ — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CA

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C123GH6ZRB — MCU basado Arm Cortex-M4F 32 bits 80 MHz, 256 kb Flash, 32 kb RAM, 2 CAN, RTC, USB, BGA 157 pines

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C123GH6ZXR — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CA

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV1117LV — Regulador de tensión de caída baja de 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3100MOD — Módulo procesador red SimpleLink™ WI-Fi CERTIFIED™ para disp. de Internet de las cosas 2 TLS/SSL

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCB59 — TIDA-00380 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00380 — Diseño de referencia de CAN a puerta de enlace Wi-Fi

TIDCB59 — TIDA-00380 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 30/09/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00380 — Diseño de referencia de CAN a puerta de enlace Wi-Fi

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb59 or www.ti.com/lit/xx/tidcb59/tidcb59.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB59. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño CAN to Wi-Fi Gateway Design Guide 10/09/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00375 — Diseño de referencia de puente UART a Wi-Fi con alimentación de 24 VCA TIDA-00485 — Diseño de referencia de puente RS-485 a Wi-Fi no aislado con alimentación de 24 VCA TIDA-00486 — Diseño de referencia de puente RS-485 a Wi-Fi aislado con alimentación de 24 VCA

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos