TIDA-00486

TIDA-00486

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00486 uses our SimpleLink Wi-Fi® CC3200 Internet-on-a-chip wireless MCU module to create a data bridge between an RS-485 network and a Wi-Fi network. The ISO15 transceiver provides an isolated RS-485 interface with up to 2500 VRMS of isolation. The LM5160 Fly-Buck™ power supply provides both isolated and non-isolated 3.3-V outputs for the two portions of the circuit. The design can be powered with AC or DC power up to 30-VRMS or 48-V peak.

A version of this design with a non-isolated RS-485 interface is avaialble in TIDA-00485.

Funciones
  • Wide-input voltage range of 18-V to 30-V AC and 12-V to 48-V DC
  • Fly-Buck power supply delivers 3.3 V at 550 mA and isolated 3.6 V at 50 mA
  • Add Wi-Fi connectivity to an RS-485 network quickly and simply
  • Galvanically isolated RS-485 interface to improve system safety and reliability
  • CC3200 application processor provides adaptability to customer communication protocols
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA49C.PDF (5459 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFG6.PDF (389 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFG7.PDF (445 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFG5.PDF (223 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFG9.ZIP (1068 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAI4.ZIP (1389 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFG8.PDF (2186 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFG4.PDF (594 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5160A — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160A con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 aislados

ISO15 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 1 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 aislados

ISO35 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado de dúplex completo, 2.5 kVrms y 1 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3100 — Procesador de red inalámbrica SimpleLink™ Arm Cortex-M3 de 32 bits Wi-Fi®

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3100MOD — Módulo procesador red SimpleLink™ WI-Fi CERTIFIED™ para disp. de Internet de las cosas 2 TLS/SSL

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3200 — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 2 TLS/SSL y RAM de 256 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3200MOD — Módulo inalámbrico SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® y dispositivos del Internet de las co

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCAO8 — TIDA-00485 and TIDA-00486 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00485 — Diseño de referencia de puente RS-485 a Wi-Fi no aislado con alimentación de 24 VCA TIDA-00486 — Diseño de referencia de puente RS-485 a Wi-Fi aislado con alimentación de 24 VCA

TIDCAO8 — TIDA-00485 and TIDA-00486 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 26/07/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00485 — Diseño de referencia de puente RS-485 a Wi-Fi no aislado con alimentación de 24 VCA TIDA-00486 — Diseño de referencia de puente RS-485 a Wi-Fi aislado con alimentación de 24 VCA

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcao8 or www.ti.com/lit/xx/tidcao8/tidcao8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAO8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Isolated RS-485 to Wi-Fi Bridge With 24-V AC Power Design Guide (Rev. C) 10/02/2016
Artículo técnico Add connectivity to existing hardware with our UART to Wi-Fi bridge PDF | HTML 8/09/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00375 — Diseño de referencia de puente UART a Wi-Fi con alimentación de 24 VCA TIDA-00380 — Diseño de referencia de CAN a puerta de enlace Wi-Fi TIDA-00485 — Diseño de referencia de puente RS-485 a Wi-Fi no aislado con alimentación de 24 VCA

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos