TIDA-00409

TIDA-00409

Archivos de diseño

Información general

The TSW38J84 EVM reference design provides a platform to demonstrate a wideband dual transmit solution that incorporates an integrated LO.  The reference design utilizes the 2.5 GSPS DAC38J84 device with the high performance modulators: TRF3722 (including integrated PLL/VCO) and TRF3705. The TRF3722 and TRF3705 can be combined to form a dual transmit solution with the TRF3722 generating the local oscillator (LO) for both modulators. The interface between the DAC38J84 and the modulators is discussed as well as measurements showing the combined performance of the DAC and modulators. The measurements illustrate the bandwidth performance, output third order intercept performance, harmonic distortion and sideband suppression performance.

Funciones
  • Complete bits-to-RF dual transmit signal chain solution utilizing the JESD204B interface
  • Provides a platform to test 2.4 GSPS DAC38J84 with two high performance modulators
  • Output frequency of TRF3722 and TRF3705 is up to 4 GHz
  • The solution can support up to 1 GHz of bandwidth
  • Dual transmit solution for modern communication, military and test and measurement system
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU673.PDF (187 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDL9.PDF (127 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC991.ZIP (2606 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDL8.PDF (200 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC37J82 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,6 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC37J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,6 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC38J82 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC38J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
Moduladores IQ

TRF3705 — Modulador de cuadratura de 300 MHz a 4 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Moduladores IQ

TRF3722 — Modulador de cuadratura de 400 MHz a 4.2 GHz con PLL/VCO de ancho de banda integrado
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
* Guía de diseño Wideband Dual Transmit Solution With Integrated Local Oscillator 12/12/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos