TIDA-00412

TIDA-00412

Archivos de diseño

Información general

DC-DC power converter with digital control using UCD3138CC64EVM-030 daughter-card. The daughter-card  with preloaded firmware providing the required control functions for a Phase Shift Full Bridge converter.  The TIDA-00412 (UCD3138PSFBEVM-027) accepts a DC input from 370 to 400 VDC, and outputs a typical 12 VDC with full-load output power at 360 W, or full output current of 30 A.

Funciones
  • Peak Current Mode Control w/ Internal Slope Compensation & Programming Blanking Time
  • Excellent Voltage Regulation with  low jitter for excellent Vout ripple control
  • Oversampling Function for Enhanced Transient response
  • Fully programmable dead-band for optimizing efficiency
  • Dynamic dead time adjustment.
Opciones de tensión de salida TIDA-00412.1
Tensión de entrada (Min) (V) 330
Tensión de entrada (Máx) (V) 410
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 30
Potencia de salida (W) 360
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- Phase Shifted
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRDI7.PDF (76 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDI8.PDF (1826 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDI6.PDF (1007 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28600 — Controlador de retorno en modo ecológico casi resonante de 8 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138128 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138A64 — Controlador digital altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LM60 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±2 °C con ganancia de 6.25 mV/°C y opción TO-92

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA345 — Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 3 MHz

Hoja de datos: PDF
Controladores de diodo ideal y ORing

TPS2411 — Fuente N+1 iGate de 293 uA, 0.8 V a 16.5 V, IQ de 1.2 A y controlador de carril de alimentación ORin

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27424 — Controlador de compuerta de lado bajo doble, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa doble

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

SN75C3221 — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5,5 V de canal único y 1 Mbps con protección ESD de +/

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
EVM User's guide Using the UCD3138PSFBEVM-027 8/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos