TIDA-00426

TIDA-00426

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un probador de errores de bits (BERT) de bajo costo y 12 Gbps capaz de generar y verificar hasta 8 canales de secuencias binarias pseudoaleatorias (PRBS). Este diseño validado es una forma cómoda de generar flujos de bits en serie multicanal de alta velocidad de hasta 12 Gbps y comprobar los flujos de bits en serie entrantes en busca de posibles errores de bits.  Este diseño se puede utilizar como un BERT portátil útil para evaluar la integridad de la señal y el rendimiento de errores de bits de un subsistema de alta velocidad.

Funciones
  • Ocho canales de generación de patrones
  • Ocho canales de comprobación de patrones
  • Entradas de reloj de referencia externa opcionales
  • USB a I2C integrado para facilitar la programación de dispositivos
  • Led de visualización de estado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBU5.PDF (5775 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRM99.PDF (123 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM98.PDF (231 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMA1.ZIP (5012 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCA7.ZIP (468 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMA0.PDF (3746 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM97.PDF (2132 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD4E004 — Diodo de protección ESD cuádruple de 1.6 pF, 5.5 V, ±8 kV c/ pin VCC p/ interfaces de alta veloci

Hoja de datos: PDF | HTML
Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet

DS125DF1610 — Retemporizador de 16 canales y 9.8 a 12.5 Gbps

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA6424A — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de traducción de 24 bits con registros de interrupción,

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS735 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2581 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,76 GHz con VCO integrado

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador

TIDCCA8 — TIDA-00426 Configuration Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00426 — Diseño de referencia de placa BERT multicanal de 12 Gbps

TIDCCA8 — TIDA-00426 Configuration Files

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 12/06/2016
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00426 — Diseño de referencia de placa BERT multicanal de 12 Gbps

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcca8 or www.ti.com/lit/xx/tidcca8/tidcca8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCA8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 12-Gbps BERT Board Reference Design 16/05/2016
Artículo técnico Eye doctor: Reflections and how to deal with them in high-speed systems PDF | HTML 8/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos