TIDA-00431

TIDA-00431

Archivos de diseño

Información general

Wideband radio frequency (RF) receivers allow greatly increased flexibility in radio designs. The wide instantaneous bandwidth allows flexible tuning without changing hardware and the ability to capture multiple channels at widely separated frequencies.

This reference design describes a wideband RF receiver utilizing a 4-GSPS analog-to-digital converter (ADC), with an 8-GHz, DC-coupled, fully differential amplifier front end. The amplifier front end provides signal gain and allows capture of signals down to DC, which is not possible with a balun-coupled input.

Funciones
  • 2 GHz Bandwidth RF Sampling Solution
  • Supports DC Coupled Input
  • Supports Single Ended or Differential Input
  • Complete clocking solution
  • Complete power solution
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAZ9A.PDF (2013 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIO1.PDF (1081 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIO0.PDF (228 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIO3.ZIP (2546 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBD4.ZIP (814 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIO2.PDF (7566 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIN9.PDF (2590 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMC6762 — Comparador CMOS doble con entrada de carril a carril y micropotencia con salida de inserción y extra

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM26400Y — Regulador reductor doble de rango de entrada amplio de 2 A y 500 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR70503 — Regulador de voltaje Buck/Boost de salida negativa de 2,8 V a 5,5 V, 300 mA

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS54327 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V y 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

LM95233 — Sensor de temperatura local y remoto doble de ±2 °C con tecnología TruTherm e interfaz SMBus

Hoja de datos: PDF
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12J4000 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits y 4,0 GSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38513-ADJ — Regulador de voltaje de 3 A, ajustable y de caída ultrabaja, con bajo ruido y habilitación

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3878-ADJ — Regulador de voltaje ajustable de baja caída de 800 mA, 16 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS723-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable y negativo de 200 mA con activación para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74901 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 3 A y VIN baja (0.8 V) con buena potencia y act

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS79301-EP — Producto mejorado, nivel de ruido ultrabajo, alta PSRR, RF rápida, 200 mA de caída baja lineal re

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

TRF3765 — PLL de bajo ruido N entero/N fraccionario de 300 M-4800 MHz con VCO integrado y hasta 8 salidas

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

LMH5401 — Amplificador completamente diferencial de 8 GHz y banda ultra ancha

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T774 — Transceptor de bus de doble alimentación de 4 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal
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
* Guía de diseño TIDA-00431 RF Sampling 4-GSPS ADC With Fully-Differential Amplifier Test Report (Rev. A) 4/01/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos