TIDA-00436

TIDA-00436

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a power stage for brushless motors in battery-powered garden and power tools rated up to 1 kW, operating from a 10-cell lithium-ion battery with a voltage range from 36 to 42 V. The design uses 60V, N-channel NexFETsTM featuring a very low drain-to-source resistance (RDS_ON ) of 1.8 mΩ in a SON5x6 SMD package, which results in a very small PCB form factor of 57 × 59 mm. The three-phase gate-driver is used to drive a three-phase MOSFET bridge, which can operate from 6 to 60 V and supports programmable gate current with maximum setting of 2.3-A sink / 1.7-A source. The C2000™ Piccolo™ LaunchPad™ LAUNCHXL-F28027 is used along with this power stage and 120 degree trapezoidal control of BLDC motor with Hall sensors is implemented in software. The cycle by cycle current limit feature in the gate-driver protects the board from excessive current that is caused during motor stalls, by limiting the maximum current allowed in the power stage to a safe level.

Funciones
  • 1-kW Power Stage with Hall sensor based Trapezoidal Control for Brushless DC Motor implemented on TMS320F28027 MCU.
  • Designed to Operate from 10-Cell Li-Ion Battery Voltage Ranging from 30-V to 42-V
  • Delivers up to 32-ARMS Continuous Motor Current With an Airflow of 400 LFM
  • Small PCB Form Factor of 57mm x 59 mm using CSD18540Q5B 60-V/400-Apeak, 1.8-mΩ RDS_ON, SON5x6 package MOSFETs for Power Stage
  • Uses DRV8303 Three-Phase Gate Driver, Which can Operate from 6 to 60-V Input, Supporting Programmable Gate Current With Maximum Setting of 2.3-A Sink / 1.7-A Source
  • Hardware Cycle-by-Cycle Overcurrent limit  with Configurable Threshold for motor stall protection
  • Provision for Sense Feedback of Individual Phase Voltage, DC Bus Voltage, DC Bus current sense and Low-Side Current sense on Each Phase for Sensorless Control
  • TPS54061 based 3.3-V/0.15-A Step-Down Buck Converter for Powering MCU
  • Designed to Operate at an Ambient Temperature of–20°C to 55°C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU852B.PDF (10447 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDH5.PDF (346 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDH4.PDF (27 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDH7.ZIP (7004 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC976.ZIP (538 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDH6.ZIP (1094 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDH3.PDF (717 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT84 — Sensor de temperatura de salida analógica con capacidad de 1.5 V y 10 uA en SC70 y TO-92

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28027-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF
Controladores BLDC

DRV8303 — Controlador de puerta trifásico de 65 V máx. con amplificadores de derivación de corriente y SPI

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54061 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.7 V a 60 V y 200mA con IQ baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4S009 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V y ±8 kV con pin VCC para interfaces de alta ve

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA2374 — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 6,5 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28027 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 64 KB

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCD71 — TIDA00436_Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00436 — Diseño de referencia de la unidad de motor CC sin escobillas de 36 V/1 kW con límite de corriente de

TIDCD71 — TIDA00436_Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 12/02/2017

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00436 — Diseño de referencia de la unidad de motor CC sin escobillas de 36 V/1 kW con límite de corriente de

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd71 or www.ti.com/lit/xx/tidcd71/tidcd71.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCD71. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 36-V, 1-kW BLDC Motor Drive With Stall Current Limit of Less Than 1-µs Response (Rev. B) 12/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos