TIDA-00440

TIDA-00440

Archivos de diseño

Información general

This reference design measures insulation resistance up to 100 MΩ. It has an on-board isolated 500-Vdc power supply and an isolated signal conditioning circuit to measure the leakage current. This design is useful to find leakage due to insulation breakdown in transformer and motor windings.

Funciones
  • Leakage current measurement circuit with option for programmable current sense amplifier and switchable shunt resistors
  • Range of measurement: 0 to 100 MΩ with accuracy of 5% (un-calibrated)
  • Test voltage level derived from IEEE 43-2000 (recommended practice for testing insulation resistance of rotating machinery)
  • On-board isolated 500-V power supply to measure insulation resistance
  • Provision for calibration resistor on board
  • Hardware support for start-of-frame detect allows implement IEEE1588 PTP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU873A.PDF (2507 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDQ3.ZIP (248 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDQ2.PDF (69 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDQ6.ZIP (6588 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCA04.ZIP (898 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDQ5.ZIP (289 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDQ1.ZIP (848 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28711 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle, opción NTC y compensación de ca

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A23157 — Interruptor analógico de dos canales de 5 V, 2:1 (SPDT)

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA225 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 36 V con ajustes de ganancia seleccionables

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5160A — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160A con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7640FM — Aislador digital de 4 canales, 4/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA333 — Amplificador de instrumentación de precisión, cero deriva y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2985-N — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 16 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 9.3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Leakage Current Measurement for Determining Insulation Resistance Design Guide (Rev. A) 30/04/2015
Guía de selección Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20/09/2021
Artículo técnico How to detect insulation failures in electrical equipment – part 2 PDF | HTML 2/05/2016

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos