TIDA-00449

TIDA-00449

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia está listo y probado para el monitoreo, balanceo y protección de herramientas eléctricas con baterías de 10 celdas en serie. Las herramientas eléctricas utilizan cada vez más paquetes de baterías basados en celdas de ion de litio o fosfato de hierro de alta densidad de potencia que deben protegerse de explosiones por carga o descarga incorrectas. El TIDA-00449 también cumple los requisitos térmicos para las baterías de las herramientas eléctricas cuando se descargan a alta corriente continua.

Funciones
  • Batería diseñada para 36 V (a base de ion de litio o fosfato de hierro de 10 celdas); corriente de descarga continua máxima 50 A
  • Monitoreo de tensiones de celda, corriente del paquete, temperaturas del paquete y protección mediante el control de los transistores de efecto de campo (FET) de carga/descarga y el balanceo de celdas.
  • Protección de hardware contra sobrecorrientes en descarga, cortocircuito en descarga, sobretensiones y subtensiones
  • MOSFET FemtoFET con huella ultrapequeña, baja resistencia de encendido y bajas cargas Qg y Qgd para una corriente de equilibrado pasivo de hasta 150 mA por celda
  • Baja corriente quiescente y estado de baja potencia para el envío
  • Microcontrolador host en placa para habilitar la implementación de la medición de carga de la batería
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAR8C.PDF (3286 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHT9.PDF (517 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHT8.PDF (221 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHU1.ZIP (3631 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB49.ZIP (513 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHU0.PDF (3485 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHT7.PDF (994 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Monitores y equilibradores de batería

BQ76930 — Monitor de batería de celdas de iones de litio y fosfato de litio de serie 6 a 10 (familia bq76940)

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

LMT01 — Sensor de temperatura de 0.5 °C de precisión de 2 pines con interfaz de tren de pulsos

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD13381F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 180 mOhm, protección cont

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 2,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD23381F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 1 mm, 175 mOhm, protección con

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3839 — Supervisor de tensión de alimentación de potencia ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCBB1 — TIDA-00449 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00449 — Monitoreo, equilibrio y protección completa del paquete de la batería 10s Diseño de referencia de de

TIDCBB1 — TIDA-00449 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 21/10/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00449 — Monitoreo, equilibrio y protección completa del paquete de la batería 10s Diseño de referencia de de

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbb1 or www.ti.com/lit/xx/tidcbb1/tidcbb1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBB1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 10s battery monitoring, balancing, and comp protection, 50A discharge ref design (Rev. C) 26/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos