TIDA-00480

TIDA-00480

Archivos de diseño

Información general

Este es un codificador giratorio incremental que utiliza la detección magnética sin contacto para detectar la velocidad y la dirección de rotación.  Los dos sensores de efecto Hall miden el imán de anillo de 66 polos y emiten dos señales en cuadratura.  Esta solución con calificación automotriz es una alternativa de bajo costo y mucho más confiable que los codificadores convencionales basados en contactos mecánicos, ya que utiliza detección de estado sólido que es inmune al desgaste físico, la suciedad, la corrosión y el ruido de RF.

Funciones
  • Extremadamente simple, confiable y de bajo costo
  • Mayor flexibilidad de diseño e inmunidad contra ESD en comparación con los módulos codificadores mecánicos
  • Un imán de 66 polos proporciona 132 detecciones por cada 360° de rotación (una cada 2.7°)
  • El ancho de banda del sensor de efecto Hall de >20 kHz proporciona una baja latencia de 15 µs
  • La detección y señalización digital ofrecen inmunidad de ruido
  • Apto para uso automotriz según AEC-Q100
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRDB4.PDF (151 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDB5.PDF (399 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDB3.PDF (210 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDB7.ZIP (722 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC956.ZIP (384 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDB6.PDF (919 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDB2.PDF (339 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de iluminación y carrocería automotriz

MSP430G2553-Q1 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512 B de SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS61097A-33 — Convertidor elevador con entrada de 0.9 V, salida de 3.3 V, interruptor de derivación y corriente de

Hoja de datos: PDF | HTML
Demultiplexores y decodificadores digitales

CD4511B — Controladores de decodificador de cierre de LED CMOS de BCD a 7 segmentos

Hoja de datos: PDF
Demultiplexores y decodificadores digitales

CD4511B-MIL — Controladores de decodificador de cierre de LED CMOS de BCD a 7 segmentos

Hoja de datos: PDF
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5013-Q1 — Cierre de efecto Hall de alta tensión para automación (hasta 38 V), alto ancho de banda (30 kHz)

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC957 — TIDA-00480 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00480 — Codificador giratorio de sensor Hall de calidad automotriz

TIDC957 — TIDA-00480 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/03/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00480 — Codificador giratorio de sensor Hall de calidad automotriz

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc957 or www.ti.com/lit/xx/tidc957/tidc957.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC957. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Application brief Incremental Rotary Encoders (Rev. B) PDF | HTML 2/12/2021
Artículo técnico You can be an electromechanical engineer PDF | HTML 10/11/2017
Artículo técnico Measuring wheels in motion PDF | HTML 24/04/2015
Guía del usuario TIDA-00480 Design Considerations 9/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos