TIDA-00643

TIDA-00643

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00643 es un controlador de motor de CC sin escobillas de 4.4 a 30 V para aplicaciones de drones, cuadricópteros, hélices, ventiladores y bombas de alta potencia. Utiliza el controlador de compuerta de motor de CC sin escobillas DRV8305 de Texas Instrument, MOSFET de potencia NexFET CSD17573Q5B de 30 V, CI de protección TVS TPD4E05U06, MCU de control del motor C2000 y convertidor buck LMR16006 de 3.3 V. Utiliza InstaSPINTM-FOC para el control del motor orientado al campo sin sensores y controla la velocidad del motor a través de una señal de referencia externa procedente de un controlador central. Este diseño se centra en demostrar un sistema de motor BLDC de alta eficiencia y potencia.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.4 a 30 V
  • Capacidad de corriente de salida de 15 A RMS, 23 A pico
  • Factor de forma ultrapequeño (L x A): 2.2" x 1.0"
  • Convertidor reductor integrado de 3.3 V y 0.6 A
  • Control del motor mediante el control orientado al campo sin sensores InstaSPIN-FOC
  • Amplia gama de funciones de protección del sistema, incluida la protección contra sobrecorriente y subtensión de alimentación de los MOSFET
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAK1.PDF (14975 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHG8.PDF (202 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHG7.PDF (219 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHH0.ZIP (412 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB13.ZIP (1291 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHG9.PDF (1297 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHG6.PDF (447 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28027F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

Hoja de datos: PDF
Controladores BLDC

DRV8305 — Controlador de puerta trifásico inteligente de 45 V máx. con amplificadores de derivación de corrien

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR16006 — Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 60 V, 600 mA con baja corriente quiescente

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17573Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1.45 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28027F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCB14 — TIDA-00643 MotorWare Modifications Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00643 — Diseño de referencia del controlador de hélice de drones de CC sin escobillas de alto rendimiento, d

TIDCB14 — TIDA-00643 MotorWare Modifications Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 27/09/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00643 — Diseño de referencia del controlador de hélice de drones de CC sin escobillas de alto rendimiento, d

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb14 or www.ti.com/lit/xx/tidcb14/tidcb14.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB14. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño High-Performance Brushless DC Propeller Controller Design Guide 9/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos