TIDA-00684

TIDA-00684

Archivos de diseño

Información general

En el diseño de referencia TIDA-00684 se desarrolla un módulo de evaluación (EVM) TSW3080 de cuatro canales que muestra cómo utilizar una interfaz de amplificador activo con el DAC38J84 para demostrar una interfaz de generador de forma de onda arbitraria. El DAC38J84 proporciona cuatro canales DAC con 16 bits de resolución y una velocidad de actualización máxima de 2.5 GSPS. El THS3217 proporciona una salida de banda ancha de diferencial a extremo único. El THS3095 proporciona una salida de alto rango dinámico de hasta 26 VP-P. El LMH5401 proporciona una salida diferencial de banda muy ancha. Todas estas rutas proporcionan una interfaz acoplada a CC con la capacidad de controlar 50 Ω a un nivel de alto rendimiento. El diseño también incluye una ruta del transformador de referencia a efectos de comparación.

Funciones
  • Interfaz activa acoplada a CC de banda ancha (500 MHz) con capacidad para oscilación de señal de 5 Vp-p.
  • Canal de banda de paso de 50 MHz con capacidad de oscilación de señal de 26 Vp-p.
  • Ruta de señal acoplada a CC de banda ancha (1.0 GHz)
  • Todos los canales optimizados para accionar cargas de impedancia de 50 ohmios
  • Reloj en placa disponible con una opción de reloj externo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC44.PDF (1082 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDROV8.PDF (113 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROV7.PDF (212 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROW0.ZIP (4980 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCY0.ZIP (829 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROV9.PDF (2871 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROV6.PDF (190 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62160 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A con DCS-Control™

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62420 — Convertidor reductor doble (600 mA y 1000 mA) ajustable de 2.25 MHz con interfaz de un cable en QFN

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC38J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

THS3091 — Amplificador operacional único de retroalimentación de corriente, alta tensión, distorsión baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

THS3217 — Amplificador de salida DAC de CC a 800 MHz, diferencial a extremo simple

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74201 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1.5 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A33 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto y negativo, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

LMH5401 — Amplificador completamente diferencial de 8 GHz y banda ultra ancha

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AUP1T14 — Puerta de inversor de disparador Schmitt única de baja potencia, salida CMOS de 3.3 V, entrada de 1.

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño High-Bandwidth Arbitrary-Waveform Generator Reference Design: DC or AC Coupled 18/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos