TIDA-00709

TIDA-00709

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00709 es una fuente de alimentación auxiliar de doble salida de 36 W que admite entradas de CC y CA de amplio rango. En función de la entrada, este diseño de referencia puede utilizarse como adaptador o fuente de alimentación auxiliar diseñada para su uso en convertidores de potencia destinados a aplicaciones de servidores, telecomunicaciones y sistemas industriales. Este diseño de referencia es un convertidor flyback cuasirresonante (QR) implementado utilizando el controlador flyback de tensión constante y corriente constante (CV-CC) UCC28740 con retroalimentación optoacoplada para la tensión y regulación del lado principal (PSR) para la corriente. Para mejorar la eficiencia, el TIDA-00709 utiliza rectificación sincrónica con controlador de sincronización UCC24636 y MOSFET de baja RDS(on) para la salida principal 12 V_ISO/2.75 A. El hardware está diseñado y probado para superar los requisitos de emisiones conducidas, sobretensiones y EFT. Además, el diseño incorpora un fusible electrónico para aislar múltiples fallos en el carril de salida principal sin afectar a ninguna otra salida.

Funciones
  • Alta eficiencia de >90 % con entrada de CA y >92 % con entrada de CC
  • Eficiencia mínima >86.5 % al 10 % de carga para cumplir con el estándar 80 PLUS Titanium de fuentes de alimentación para servidores
  • La baja potencia en modo de espera (≈ 120 mW) ayuda a cumplir los límites de las condiciones del nivel VI del DoE y el nivel I del CoC de la UE
  • Factor de forma compacto para lograr soluciones de alta densidad de potencia: – CC/CC: 40 mm × 45 mm – CA/CC: 70 mm × 45 mm
  • Salida doble: 12 V/0.25 A y 12 V_ISO/2.75 A.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC68A.PDF (2621 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDROE5.PDF (92 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROE4A.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROE7.ZIP (4004 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCU1.ZIP (254 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROE6.PDF (380 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROE3.PDF (252 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25924 — eFuse de 1-5 A, 4.5 V a 13.8 V, 28 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de cálculo

TIDCCU2 — TIDA-00709 Design Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00709 — Diseño de referencia de fuente de alimentación auxiliar de salida doble de 36 W, con entrada univers

TIDCCU2 — TIDA-00709 Design Calculator

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 1/11/2016
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00709 — Diseño de referencia de fuente de alimentación auxiliar de salida doble de 36 W, con entrada univers

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccu2 or www.ti.com/lit/xx/tidccu2/tidccu2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCU2. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 36W, Universal Input, >90% Efficiency, Dual Output Aux Supply Ref Design for PSU (Rev. A) 6/02/2017
Nota sobre la aplicación Designing with the ATL431LI 27/11/2018
Más documentación Snubbing the flyback converter 7/11/2016
Nota sobre la aplicación Seminar 900 Topic 2 - Snubber Circuits: Theory, Design and Application 15/02/2001

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos