TIDA-00722

TIDA-00722

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia permite la administración del color en tiempo real para los sistemas de visualización de proyecciones DLP® Pico de TI.  El diseño de referencia permite la corrección automática del color en el campo para productos que incorporan pantallas con tecnología DLP Pico de TI mediante LED. La corrección automática del color permite calibrar la corriente LED a medida que sus características de brillo cambian en función del tiempo y la temperatura.  La corrección automática del punto blanco incluye la temperatura de color y la apariencia del color para todos los colores. La implementación para una pantalla DLP Pico incluye un MCU MSP430 y un sensor de color RGB dentro del motor óptico. 

Ventajas clave:

  • Corrección automática de punto blanco en tiempo real con uso de un sensor de color
  • Supervisión de iluminadores LED de punto de color
  • Supervisión de la eficiencia LED
  • Uso de un sensor digital de color para eliminar las interferencias analógicas
  • Ajuste el registro de color en tiempo de ejecución

Funciones
  • Este diseño de referencia está verificado e incluye un esquema, un diseño de PCB, una BOM, un informe de prueba, un código fuente MSP430 y una nota de aplicación.
  • Este diseño de referencia permite la calibración del color para pantallas DLP Pico en el campo, lo que da como resultado pantallas con precisión de color a pesar de las variaciones de temperatura y los cambios en las características de la corriente LED.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBN4.PDF (621 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKX9.PDF (206 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBY6.ZIP (104 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKX8.PDF (418 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores y conductores de DLP

DLPA2000 — Controlador DLP® PMIC/LED para DMD DLP2010 (WVGA de 0.2)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPA2005 — Controlador DLP® PMIC/LED para DMD DLP2010 y DLP2010NIR (WVGA de 0.2)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPA3000 — Controlador PMIC/LED DLP® para DMD DLP3010 (720p de 0.3)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPA3005 — Controlador PMIC/LED DLP® para DMD DLP4710 (1080p de 0.47)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPC3430 — Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP2010 (WVGA de 0.2)

Hoja de datos: PDF
Controladores y conductores de DLP

DLPC3433 — Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP3010 (720p de 0.3)

Hoja de datos: PDF
Controladores y conductores de DLP

DLPC3435 — Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP2010 (WVGA de 0.2)

Hoja de datos: PDF
Controladores y conductores de DLP

DLPC3438 — Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP3010 (720p de 0.3)

Hoja de datos: PDF
Controladores y conductores de DLP

DLPC3439 — Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP4710 (1080p de 0.47)

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430F5310 — MCU 25 MHz con 32 KB Flash, 6 KB SRAM, ADC 10 bit, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador HW

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD portátil y de consumo

DLP2010 — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® WVGA de 0.20 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD portátil y de consumo

DLP3010 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 720p de 0.30 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD portátil y de consumo

DLP4710 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.47 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCBY7 — TIDA-00722 MSP430 Code for Real-Time Color Management System Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00722 — Diseño de referencia de gestión del color en tiempo real con MSP430 para el proyector TI DLP® Pico™

TIDCBY7 — TIDA-00722 MSP430 Code for Real-Time Color Management System Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 23/03/2016
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00722 — Diseño de referencia de gestión del color en tiempo real con MSP430 para el proyector TI DLP® Pico™

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcby7 or www.ti.com/lit/xx/tidcby7/tidcby7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBY7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño TIDA-00722 Test Results 24/03/2016
Nota sobre la aplicación Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note 7/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos