TIDA-00759

TIDA-00759

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia utiliza amplificadores, comparadores funcionales de nanopotencia y la plataforma de microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ de potencia ultrabaja a 2.4 GHz para demostrar una implementación de detector de movimiento inalámbrico de baja potencia.  Estas tecnologías permiten una duración de la batería extremadamente larga de más de 10 años con una batería de botón de iones de litio CR2032 estándar, que podría utilizarse para aplicaciones como la detección de movimiento o el control de la iluminación con la detección de ocupación.  El sensor de PIR tiene una sensibilidad de hasta 30 pies con una corriente de desconexión de 1.63 µA.  La guía de diseño incluye técnicas de diseño de sistemas, resultados detallados de pruebas e información para poner en marcha el diseño rápidamente.

Funciones
  • Uso de analógico de nanopotencia para un diseño de potencia ultrabaja que se traduce en una duración de la batería de 10 años con una única celda de botón CR2032.
  • Baja corriente de desconexión de 1.63 uA (el sensor de infrarrojos pasivos permanece activo en el apagado)
  • Corriente de estado activo ultrabaja debido a las bajas corrientes activas del procesador y de transmisión de radio (1.57 mA para 56.66 ms)
  • Comunicación inalámbrica inteligente Bluetooth® de movimiento accionada por interrupciones para aumentar el ahorro de potencia
  • Sensibilidad al movimiento de hasta 30 pies
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBL2B.PDF (4402 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKS1.PDF (235 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKS0.PDF (140 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKS3.ZIP (875 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBX3.ZIP (608 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKS2.PDF (1761 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKR9.PDF (648 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV3691 — Comparador pequeño simple de nanopotencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LPV521 — Amplificador operacional RRIO único de 5.5 V, 6.2 kHz, con corriente inactiva de 350 nA y fuente de

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCBX4 — TIDA-00759 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00759 — Diseño de referencia del detector de movimiento PIR de baja potencia con Bluetooth inteligente y una

TIDCBX4 — TIDA-00759 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 14/03/2016
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00759 — Diseño de referencia del detector de movimiento PIR de baja potencia con Bluetooth inteligente y una

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbx4 or www.ti.com/lit/xx/tidcbx4/tidcbx4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBX4. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Low-Power PIR Motion Detector With 10-Year Coin Cell Battery Design Guide (Rev. B) 15/12/2016
Nota sobre la aplicación Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) 10/05/2021
Más documentación Techniques for PIR-based motion detection 15/12/2020
Artículo técnico Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 20/07/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00489 — Diseño de referencia del detector de movimiento PIR inalámbrico de baja potencia que permite una dur TIDA-01069 — Diseño de referencia de detector de movimiento avanzado con sensores PIR para evitar disparadores fa TIDA-01398 — Diseño de referencia de detector de movimiento PIR inalámbrico y de potencia ultrabaja para sistemas

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos