TIDA-00762

OBSOLETO: Diseño de referencia de transmisor de potencia inalámbrico de 1 W de factor de forma pe

TIDA-00762

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de transmisor de potencia inalámbrico es práctico y ocupa un área compacta de 14 mm × 22 mm (280 mm2). La solución utiliza el chip digital bq500511 y el transmisor de Gen3 del circuito frontal analógico bq50002, combinados para facilitar el uso y mejorar la calidad del producto con una solución de costo competitivo.  El diseño está destinado a soluciones portátiles de baja potencia con bobinas de recepción pequeñas, como sistemas electrónicos personales, industriales y médicos.

Funciones
  • Transmisor de potencia inalámbrico de 1W
  • Área de diseño de 0.0003 m2 (0.43 pulgadas cuadradas)
  • El diseño admite bobinas de transmisión pequeñas para mejorar el funcionamiento con bobinas de recepción pequeñas.
  • Solución de dos IC de bajo costo
  • Baja potencia de espera del sistema durante el ping Solo 30 mW
  • Eficiencia máxima del sistema del 63 %
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00318 Cargador inalámbrico compatible con Qi (WPC) para aplicaciones portátiles de baja potencia TIDA-00712 Diseño de referencia de la solución de gestión de baterías SmartWatch

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos