TIDA-00764

TIDA-00764

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un módulo de entrada analógica de alta tensión con ocho canales. Cada canal se puede utilizar tanto para la medición de tensión como de corriente. El diseño utiliza un convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits ADS8681 que puede manejar tensiones de entrada de hasta ±12,288 V. Esto hace que sea innecesario cualquier preprocesamiento de las tensiones de entrada estándar en el ámbito industrial. Además, cuatro canales del diseño son capaces de manejar tensiones de modo común (CM) de hasta ±160 V. Por lo tanto, el usuario no tiene que preocuparse por los bucles de tierra ni por las corrientes de compensación que fluyen entre las entradas conectadas.

Funciones
  • Entradas de alta tensión de hasta ± 12.288 V
  • Medición de tensión y corriente para cada canal
  • 4 canales con modo común de hasta ±160 V
  • Rechazo de diafonía de -85 dB para canales adyacentes
  • Impedancia de entrada de 100 mohm
  • Inmunidad a sobretensiones transitorias según EN 61000-4-5 Clase 2 (±1 kV, 24 A)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBW9A.PDF (1677 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMJ1.PDF (691 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMJ0.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMJ3.ZIP (2326 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCD0.ZIP (601 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMJ2.PDF (3866 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMI9.PDF (1713 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS55010 — Convertidor de CC/CC aislado con entrada de 2.95 V a 6 V, 2W con FETS integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

MUX36S08 — Multiplexor analógico de precisión, 1 canal, corr. filtración en estado activo de 1 pA, 36 V y 8:1

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A23157 — Interruptor analógico de dos canales de 5 V, 2:1 (SPDT)

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores diferenciales

INA149 — Amplificador diferencial de tensión de modo común alto

Hoja de datos: PDF
Aisladores digitales

ISO7140CC — Aislador digital de 4 canales y configuración 4/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7141CC — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74LVC1G332 — Compuerta OR de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS8681 — ADC SAR de 16 bits, 1 MPS y 1 canal con rangos de entrada programables (±12 V, ±10 V, ±6 V, ±5 V, ±2

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA192 — Amplificador operacional de precisión de alto voltaje, entrada/salida de carril a carril, 5 µV, 0,2

Hoja de datos: PDF | HTML
Registros de desplazamiento

SN74AHC594 — Registros de desplazamiento de 8 bits con registros de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas XOR (OR exclusiva)

SN74LVC2G86 — Puertas XOR (OR exclusivo) de 2 canales, 2 entradas, 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño 8-ch Isolated High Voltage Analog Input Module Design Guide (Rev. A) 30/08/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos