TIDA-00774

TIDA-00774

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00774 es un accionamiento de 1 kW para un motor trifásico de CC sin escobillas (BLDC) en herramientas eléctricas que funcionan con una batería de ion de litio de 5 celdas con una tensión de hasta 21 V. El diseño es un accionamiento compacto de 65 mm x 60 mm, que implementa el control trapezoidal basado en sensores. El diseño aprovecha la tecnología de bloque de potencia MOSFET de TI, que integra dos FET en configuración de medio puente en un único encapsulado SON 5x6, lo que permite una densidad de muy alta potencia. El diseño utiliza dos bloques de potencia en paralelo y proporciona una corriente de bobinado continua de 50 ARMS (pico 120 A durante 3 segundos, pico 160 A durante 1 segundo). El bloque de potencia MOSFET con inductancia parásita mínima y el controlador de compuerta controlado por corriente con control de velocidad de subida ayudan a lograr un paralelo eficaz del MOSFET y reduce los picos de conmutación. La detección de corriente se realiza supervisando el MOSFET VDS. La placa proporciona protección ciclo a ciclo contra sobrecorriente y cortocircuito.

Funciones
  • Funciona con tensiones que van desde 6 V a 21 V (batería de ion de litio de 5 s) con una corriente de bobinado continua de 50 ARMS (pico de 120 A para 3 s, pico de 160 A para 1 s) 
  • Eficiencia de accionamiento del inversor > 98.5 %
  • Detección de corriente mediante la supervisión y amplificación de VDS de MOSFET
  • MOSFET eficaz en paralelo con un excelente reparto de corriente dinámica
  • Soporte RMS de 18 V/680 W, 33 A sin disipador de calor
  • Protección ciclo a ciclo contra sobrecorriente y cortocircuito mediante detección VDS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUCL0.PDF (6425 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQU0.PDF (261 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQT9.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQU2.ZIP (3026 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDE6.ZIP (306 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQU1.PDF (2092 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQT8.PDF (1270 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT87 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±2 °C de 2,7V a 5,5 V con ganancia de -13,6 mV/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC

DRV8323 — Controlador de puerta trifásico inteligente de 65 V máx. con amplificadores de derivación de corr

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS54061 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.7 V a 60 V y 200mA con IQ baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132 — MCU de 25 MHz con 8 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, temporizador de alta resol

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD88584Q5DC — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 40 V, SON, bloque de potencia de 5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCDE7 — TIDA-00774 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00774 — Diseño de referencia de control del motor sin escobillas de alta densidad de potencia de 18 V/1 W, 1

TIDCDE7 — TIDA-00774 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 10/05/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00774 — Diseño de referencia de control del motor sin escobillas de alta densidad de potencia de 18 V/1 W, 1

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcde7 or www.ti.com/lit/xx/tidcde7/tidcde7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDE7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 18V/1kW, 120APEAK, 98.5 % Efficient, Compact Brushless Motor Drive Design Guide PDF | HTML 9/11/2016
Artículo técnico Demand for higher power density drives innovative power tool solution PDF | HTML 23/05/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos