TIDA-00777

TIDA-00777

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de integrador activo cubre un amplio rango de corrientes de entrada para las bobinas Rogowski con exactitud, linealidad, estabilidad y repetibilidad. El integrador utiliza un amplificador de precisión con una compensación muy baja y desviación de temperatura. Se muestran dos configuraciones del integrador. Uno es para una medición de precisión con un error de fase inferior a 3 O y el otro es para un tiempo de respuesta rápido (<15 ms RC). Aunque la señal de salida es bipolar, se puede utilizar la etapa de cambio de nivel opcional cuando se requiere una salida unipolar.

Funciones
  • Diseño de integrador activo con amplificador de baja compensación y deriva cercana a cero (OPA2188)
  • Salida del integrador compatible con rango de entrada de convertidor analógico a digital (ADC) unipolar o bipolar (Ejemplo: ADS131A04 con entrada de 0 a 5 V o ±2.5 V)
  • El integrador ha sido probado para una exactitud de 50/60 Hz, repetibilidad y estabilidad de temperatura superior a 25 °C ± 35 °C
  • El integrador funciona con una única entrada de CC de 5 V con tensiones positivas y negativas para el funcionamiento bipolar generado en la placa.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBY4A.PDF (1614 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMR0.ZIP (339 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMQ9.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMR2.ZIP (1854 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCF0.ZIP (2290 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMR1.PDF (1975 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMQ8.PDF (835 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS60403 — Inversor de tensión de bomba de carga de 60 mA con funcionamiento fijo de 250 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2951-N — Regulador de voltaje de 100 mA, 30 V, de baja caída, con señal power good y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS723 — Regulador de tensión de caída baja, ajustable y negativo de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA188 — Amplificador operacional de precisión, de bajo ruido, con salida de carril a carril y deriva cero de

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2188 — Amplificador operacional de 0,03 µV/°C, 6 µV Vos, bajo ruido, salida de carril a carril, 36 V de der

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2189 — Amplificador operacional de precisión CMOS doble, de 14 MHz, de bajo ruido y deriva cero, RRO

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040-N — Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C
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
* Guía de diseño Active Integrator Rogowski Coil for Relay and Breaker Design Guide (Rev. A) 29/09/2016

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos