TIDA-00778

TIDA-00778

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00778 demuestra una detección de corriente rápida y precisa para un motor trifásico accionado con control orientado al campo (FOC) sin sensores. Los accionamientos con menos ruido audible requieren una detección de corriente más rápida y precisa. Los métodos de detección de corriente de bajo costo más comunes utilizan una única derivación en la ruta de retorno del bus de CC o de dos a tres derivaciones en las piernas del inversor. El principal desafío en el control de motores es permitir una detección de corriente precisa incluso con la menor duración del vector activo. El TIDA-00778 demuestra una estabilización de submicrosegundos y una detección precisa de la corriente en este tipo de situaciones. El diseño de referencia es aplicable a grandes electrodomésticos, especialmente en motores de compresores, y la etapa de potencia del inversor puede funcionar hasta 2 kW.

Funciones
  • Detección de corriente precisa y rápida para control orientado al campo (FOC) sin sensores con topologías de derivación simple, doble y triple para minimizar la ondulación del par y el ruido audible en los accionamientos de motor.
  • La detección de corriente de derivación única con tiempo de estabilización mínimo y el controlador de compuerta con el retardo de propagación más bajo permite la duración activa del vector de tensión < 1 μs
  • Detección de corriente de bus de CC en derivación simple con una precisión calibrada < 0.15 %.
  • Detección de corriente de doble y triple derivación con tiempo de estabilización < 1.5 μs y precisión calibrada < 0.04 % que permite una detección precisa de corriente en ciclos de trabajo extremos
  • Detección de sobrecorriente con tiempo de respuesta < 1.5 μs
  • Tensión de entrada de 270 V a 390 V CC (rectificada de 195 V a 265 V CA)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCY7.PDF (2980 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQF6.PDF (697 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQF5.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQF8.ZIP (4027 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDB0.ZIP (294 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQF7.PDF (3523 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQF4.PDF (2020 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA303 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 36 V, 550 kHz, 4 V/µs y alta precisión con c

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28027F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

Hoja de datos: PDF
Comparadores

TLV1701 — Comparador simple de alta tensión y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV6001 — Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 1 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA835 — Amplificador VFB de ultra baja potencia, con salida de carril a carril y entrada de carril negativa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28027F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Current Sensing With <1-µs Settling for 1-, 2- & 3-shunt FOC in 3-Phase Inverter 9/03/2017
Libro electrónico An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12/04/2022
Informe Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13/07/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
MOTORWARE — Software MotorWare™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos