TIDA-00988

TIDA-00988

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa un subsistema IF para un comprobador de señal inalámbrica estándar con un amplificador balun activo (LMH5401), un filtro de paso de banda LC, ADC de 16 bits (ADC31JB68) y un PLL de limpiador y generador de reloj (LMK04828). Las mediciones con señales moduladas demuestran la recepción de la señal con gran claridad de constelación y MER suficiente para probar una amplia variedad de tipos de señal estándar, incluidos 802.11ac (Wi-Fi), Bluetooth, Zigbee y los estándares celulares comunes como UMTS y LTE.

Funciones
  • Implementa un subsistema IF para un comprobador de señales inalámbricas estándar con un ancho de banda de 160 MHz
  • Compatible con la mayoría de los tipos de datos de señales inalámbricas estándar
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBG9.PDF (3267 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLU9.PDF (82 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLU8.PDF (95 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLV1.ZIP (1421 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC73.ZIP (769 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLV0.PDF (919 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLU7.PDF (298 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62130A — Convertidor reductor de 3 V a 17 V, 3 A con control DCS en paquete QFN de 3x3

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC31JB68 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 500 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3878-ADJ — Regulador de voltaje ajustable de baja caída de 800 mA, 16 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5900 — Regulador de voltaje de 150 mA, bajo ruido, baja IQ y baja caída con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

LMH5401 — Amplificador completamente diferencial de 8 GHz y banda ultra ancha

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T774 — Transceptor de bus de doble alimentación de 4 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal
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
* Guía de diseño 160-MHz Bandwidth Wireless Signal Tester Design Guide 3/02/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos