TIDA-00994

TIDA-00994

Archivos de diseño

Información general

El objetivo del diseño de referencia TIDA-00994 es desarrollar un firmware embebido de una torre de señales RGB multisegmento utilizada en la automatización de fábricas y procesos industriales de mayor complejidad. Se implementa una interfaz Wi-Fi ® para controlar la luz de la pila y leer la información de estado. El CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® ofrece un punto de acceso Wi-Fi , así como un servidor web integrado para leer información de estado y controlar la luz de la pila.

Funciones
  • Diseño de luces de torre LED RGB flexibles y fáciles de controlar
  • Diferentes modos conmutables: demostración, temperatura, humedad y luz de pila
  • Controlables a través de la interfaz wi-Fi
  • De uno a cinco segmentos LED RGB con cuatro canales individuales cada uno
  • Corriente LED máxima ajustable hasta 60 mA por canal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCZ3.PDF (2325 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRM84.PDF (182 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM85.PDF (369 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM82.PDF (61 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM83.PDF (74 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM88.ZIP (359 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRM89.ZIP (1058 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCA4.ZIP (343 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCCA5.ZIP (496 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRM86.PDF (700 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM87.PDF (1715 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM80.PDF (539 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRM81.PDF (831 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1080 — Sensor digital de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ35003 — Módulo de alimentación reductor de 7 V a 50 V, 2.5 A en paquete QFN de 9 x 11 x 2,8 mm

Hoja de datos: PDF
Drivers LED RGB

TLC5971 — Controlador LED ES-PWM RGB de 12 canales y 16 bits con regulador lineal de 3.3 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3200 — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 2 TLS/SSL y RAM de 256 kB

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

El objetivo del diseño de referencia TIDA-00994 es desarrollar un firmware embebido de una torre de señales RGB multisegmento utilizada en la automatización de fábricas y procesos industriales de mayor complejidad. Se implementa una interfaz Wi-Fi ® para controlar la luz de la pila y leer la (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC3200_NFC_CARD_READER — Lector de tarjetas NFC activado de SimpleLink™ Wi-Fi® TIDA-00994 — Diseño de referencia de torre de señal LED RGB con interfaz Wi-Fi® TIDC-CC3200-VIDEO — Diseño de referencia de transmisión de video/audio SimpleLink™ CC32xx-OV788 a través de Wi-Fi TIDC-CC3200AUDBOOST — Aplicación de transmisión de audio por Wi-Fi para LaunchPad SimpleLink Wi-Fi CC3200 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — Selección de antena Wi-Fi SimpleLink
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC3200_NFC_CARD_READER — Lector de tarjetas NFC activado de SimpleLink™ Wi-Fi® TIDA-00994 — Diseño de referencia de torre de señal LED RGB con interfaz Wi-Fi® TIDC-CC3200-VIDEO — Diseño de referencia de transmisión de video/audio SimpleLink™ CC32xx-OV788 a través de Wi-Fi TIDC-CC3200AUDBOOST — Aplicación de transmisión de audio por Wi-Fi para LaunchPad SimpleLink Wi-Fi CC3200 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — Selección de antena Wi-Fi SimpleLink
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
* Guía de diseño RGB LED Signal Tower WIth Wi-Fi Interface Reference Design 21/03/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00979 — Diseño de referencia de torre de señal LED RGB para automatización industrial

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos