TIDC-CC3200-VIDEO

TIDC-CC3200-VIDEO

Archivos de diseño

Información general

El diseño permite a los usuarios del chip de compresión de vídeo de potencia ultrabaja OV788 ofrecer capacidades de transmisión en directo de datos de audio y vídeo a través de Wi-Fi® con gran facilidad. Muestra una implementación de un solo chip de transmisión de vídeo RTP + conexión Wi-Fi en el microcontrolador inalámbrico Wi-Fi SimpleLink™ CC3200 a través de redes 802.11 b/g/n desde cualquier teléfono inteligente, tableta u ordenador a través de la red local. Esta implementación de diseño se adapta bien a una amplia gama de aplicaciones de Internet de las cosas (IoT), como cámaras de intrusión que funcionan con pilas, cerraduras de puertas, timbres con vídeo y multicámaras de 360 grados en hogares inteligentes que aprovechan la fácil puesta en marcha de una red Wi-Fi y los modos avanzados de baja potencia de la solución CC3200 Internet-on-a-chip™.

Funciones
  • Es compatible con la captura y transmisión de: Video: 720 p a 15 fps
  • Es compatible con la captura y transmisión de: Audio: PCM, 16 bps a 11025 Hz
  • Es compatible con los protocolos RTP/RTSP
  • Solución Wi-Fi SimpleLink™ en redes 802.11 b/g/n
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCK9.PDF (5173 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDROQ2.ZIP (20 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROQ1.PDF (217 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROQ4.ZIP (555 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCW6.ZIP (95 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROQ3.PDF (117 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROQ0.PDF (111 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Conversión de tensión

SN74AVC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC2T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits con conversión de tensión configurable y salid

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T245 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3200MOD — Módulo inalámbrico SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® y dispositivos del Internet de las co

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3220MOD — Módulo inalámbrico para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3220MODA — Módulo inalámbrico con antena para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3220R — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 6 TLS/SSL y RAM de 256 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3220S — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con arranque seguro y RAM de 256 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3220SF — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 1 MB de memoria flash y RAM de 256 k

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3235MODAS — Solución de módulo de antena inalámbrica de doble banda SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3235MODASF — Solución de módulo de antena inalámbrica de doble banda SimpleLink™ WI-Fi CERTIFIED™ con 1 MB de XIP

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3235MODS — Módulo inalámbrico de doble banda para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®con 256KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3235MODSF — Módulo inalámbrico de doble banda para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®con flash de 1 MB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3235S — MCU inalámbrico para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® con RAM de 256 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3235SF — MCU inalámbrico para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®con flash de 1 MB

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

El diseño permite a los usuarios del chip de compresión de vídeo de potencia ultrabaja OV788 ofrecer capacidades de transmisión en directo de datos de audio y vídeo a través de Wi-Fi® con gran facilidad. Muestra una implementación de un solo chip de transmisión de vídeo RTP + conexión Wi-Fi en el (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC3200_NFC_CARD_READER — Lector de tarjetas NFC activado de SimpleLink™ Wi-Fi® TIDA-00994 — Diseño de referencia de torre de señal LED RGB con interfaz Wi-Fi® TIDC-CC3200-VIDEO — Diseño de referencia de transmisión de video/audio SimpleLink™ CC32xx-OV788 a través de Wi-Fi TIDC-CC3200AUDBOOST — Aplicación de transmisión de audio por Wi-Fi para LaunchPad SimpleLink Wi-Fi CC3200 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — Selección de antena Wi-Fi SimpleLink
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC3200_NFC_CARD_READER — Lector de tarjetas NFC activado de SimpleLink™ Wi-Fi® TIDA-00994 — Diseño de referencia de torre de señal LED RGB con interfaz Wi-Fi® TIDC-CC3200-VIDEO — Diseño de referencia de transmisión de video/audio SimpleLink™ CC32xx-OV788 a través de Wi-Fi TIDC-CC3200AUDBOOST — Aplicación de transmisión de audio por Wi-Fi para LaunchPad SimpleLink Wi-Fi CC3200 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — Selección de antena Wi-Fi SimpleLink

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE — CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference

El diseño permite a los usuarios del chip de compresión de vídeo de potencia ultrabaja OV788 ofrecer capacidades de transmisión en directo de datos de audio y vídeo a través de Wi-Fi® con gran facilidad. Muestra una implementación de un solo chip de transmisión de vídeo RTP + conexión Wi-Fi en el (...)
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC3200-VIDEO — Diseño de referencia de transmisión de video/audio SimpleLink™ CC32xx-OV788 a través de Wi-Fi

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE — CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC3200-VIDEO — Diseño de referencia de transmisión de video/audio SimpleLink™ CC32xx-OV788 a través de Wi-Fi
Soporte de software

TIDCCW7 — CC3200 Video Camera Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos Wi-Fi
CC3200 — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 2 TLS/SSL y RAM de 256 kB
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC3200-VIDEO — Diseño de referencia de transmisión de video/audio SimpleLink™ CC32xx-OV788 a través de Wi-Fi

TIDCCW7 — CC3200 Video Camera Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 15/11/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Productos Wi-Fi
CC3200 — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 2 TLS/SSL y RAM de 256 kB
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC3200-VIDEO — Diseño de referencia de transmisión de video/audio SimpleLink™ CC32xx-OV788 a través de Wi-Fi

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccw7 or www.ti.com/lit/xx/tidccw7/tidccw7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCW7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño SimpleLink™ CC3200-OV788 Video/Audio Streaming Over Wi-Fi Reference Design 8/11/2016
Nota sobre la aplicación SimpleLink™ CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference (Rev. A) 10/05/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos