TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION

TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION

Archivos de diseño

Información general

The SimpleLink™ Wi-Fi® Antenna BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) enables evaluation and development of end applications requiring antenna diversity. When used with the SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) or the CC3100 Boosterpack (CC3100BOOST) rev 3.1 or higher, the user can select the best antenna to use, based on the signal strength of the connection with a specific access point. There are two sets of orthogonal antennas on the board. The board supports the selection of on-board chip antenna, or external antenna via u.Fl connector. This board is useful for Wi-Fi antenna evaluation for applications requiring an extended Wi-Fi range.

Funciones
  • Extends Wi-Fi range of the CC3200 Launchpad or CC3100 Booster Pack. Useful for applications, such as streaming audio or images, that require a higher throughput over an extended range
  • No on-board LDO. Once the CC3ANTENNABOOST and the CC3200-LAUNCHXL are connected, the CC3200-LAUNCHXL sources power to the CC3ANTENNABOOST. Specifically, the CC3200-LAUNCHXL provides power to the inverter and transceiver on the CC3ANTENNABOOST
  • Provision to select horizontal antenna and vertical antenna. On-board U.Fl connector for conducted testing
  • Contains: SKY13351-378LF, Skywork’s 2.0-6.0 GHz GaAs SPDT Switch; SN74AVCH2T45, Dual Bit Dual Supply Bus Transceiver with Bus Hold Feature; 74AHC1GU04, Unbuffered Single Inverter Gate
  • Design includes hardware add-on to the CC3200-LAUNCHXL or CC3100BOOST with an MCU (such as CC31XXEMUBOOST or MSP-EXP430F5529LP), getting started guide and software examples (included in SDK for the CC3100 / CC3200)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRB10.PDF (54 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAD2.PDF (389 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRB08.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAD0.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRB11.ZIP (631 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRAD3.ZIP (1793 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC681.ZIP (739 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC598.ZIP (457 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRB09.PDF (238 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAD1.ZIP (501 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRB07.PDF (38 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRAC9.PDF (135 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos Wi-Fi

CC3100 — Procesador de red inalámbrica SimpleLink™ Arm Cortex-M3 de 32 bits Wi-Fi®

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3100MOD — Módulo procesador red SimpleLink™ WI-Fi CERTIFIED™ para disp. de Internet de las cosas 2 TLS/SSL

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3200 — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 2 TLS/SSL y RAM de 256 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3200MOD — Módulo inalámbrico SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® y dispositivos del Internet de las co

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

CC3100BOOST — Procesador de red inalámbrica SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 de módulo complementario BoosterPack™

The SimpleLink™ Wi-Fi® Antenna BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) enables evaluation and development of end applications requiring antenna diversity. When used with the SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) or the CC3100 Boosterpack (CC3100BOOST) rev 3.1 or higher, the user can select the (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — Selección de antena Wi-Fi SimpleLink TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR — Diseño de referencia de control de motor paso a paso de micropasos con MCU y Wi-Fi para IoT TIDM-TM4C129XGATEWAY — Diseño de referencia de puerta de enlace de IoT segura para nodos de Bluetooth® baja energía, Wi-Fi®
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC3100BOOST — Procesador de red inalámbrica SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 de módulo complementario BoosterPack™

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — Selección de antena Wi-Fi SimpleLink TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR — Diseño de referencia de control de motor paso a paso de micropasos con MCU y Wi-Fi para IoT TIDM-TM4C129XGATEWAY — Diseño de referencia de puerta de enlace de IoT segura para nodos de Bluetooth® baja energía, Wi-Fi®
Placa de evaluación

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

The SimpleLink™ Wi-Fi® Antenna BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) enables evaluation and development of end applications requiring antenna diversity. When used with the SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) or the CC3100 Boosterpack (CC3100BOOST) rev 3.1 or higher, the user can select the (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC3200_NFC_CARD_READER — Lector de tarjetas NFC activado de SimpleLink™ Wi-Fi® TIDA-00994 — Diseño de referencia de torre de señal LED RGB con interfaz Wi-Fi® TIDC-CC3200-VIDEO — Diseño de referencia de transmisión de video/audio SimpleLink™ CC32xx-OV788 a través de Wi-Fi TIDC-CC3200AUDBOOST — Aplicación de transmisión de audio por Wi-Fi para LaunchPad SimpleLink Wi-Fi CC3200 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — Selección de antena Wi-Fi SimpleLink
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC3200_NFC_CARD_READER — Lector de tarjetas NFC activado de SimpleLink™ Wi-Fi® TIDA-00994 — Diseño de referencia de torre de señal LED RGB con interfaz Wi-Fi® TIDC-CC3200-VIDEO — Diseño de referencia de transmisión de video/audio SimpleLink™ CC32xx-OV788 a través de Wi-Fi TIDC-CC3200AUDBOOST — Aplicación de transmisión de audio por Wi-Fi para LaunchPad SimpleLink Wi-Fi CC3200 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — Selección de antena Wi-Fi SimpleLink

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
CC3200SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) para SimpleLink Wi-Fi CC3200

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos