TIDA-010015

TIDA-010015

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un diseño de referencia de CC 24 V de 500 W compacto y de alta eficiencia para fuentes de alimentación de CA/CC industriales. Este diseño consiste en una corrección del factor de potencia (PFC) bifásica y frontal en modo de transición (TM) intercalado basado en UCC28064A. Esto minimiza el tamaño del inductor PFC y reduce los requisitos de filtro EMI. La CC-CC se implementa mediante la etapa HB-LLC implementada con el dispositivo UCC256301 de TI. Para mejorar la eficiencia, se utiliza la rectificación sincrónica en el secundario que utiliza el UCC24612.

Funciones
  • Eficiencia global del >94.5 % a carga completa con una eficiencia máxima de 95 %
  • Funcionamiento de hasta 330 W sin refrigeración forzada
  • Factor de alta potencia >0.99 W y cumple con las normativas PFC y THD de corriente según IEC 61000-3-2 Clase A
  • Cumple los requisitos de la norma sobre emisiones conducidas (EN55011 Clase B)
  • La función para evitar un ZCS y la detección de OVP en el controlador LLC mejoran la robustez y protegen los sistemas de sexceso de corriente, cortocircuitos y sobretensiones para garantizar la seguridad
  • Dimensiones compactas de PCB de 160 mm x 80 mm x 35 mm
Opciones de tensión de salida TIDA-010015.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 21
Potencia de salida (W) 504
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- Transition Mode^Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEC2B.PDF (2176 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXC6.PDF (348 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXC5.PDF (117 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXC8.ZIP (3061 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEY1.ZIP (1752 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXC7.PDF (1380 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXC4.PDF (619 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC256301 — Controlador resonante LLC de VIN amplio con inicio de alta tensión que permite una potencia en esper

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28064A — Controlador PFC con modo de transición natural Interleaving™ con alta eficiencia de carga ligera

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA181 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y 350 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TL331 — Comparador diferencial simple de alta tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV171 — Amplificador operacional simple de 36 V y 3 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razonab

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2951-N — Regulador de voltaje de 100 mA, 30 V, de baja caída, con señal power good y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2981 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA, 16 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27517 — Contr. puerta lado bajo, único canal, 20 V VDD y 4 A/4 A, UVLO de 4 V y estructura de doble entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19505KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, TO-220 simple, 3,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 94.5% Efficiency, 500-W Industrial AC/DC Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 6/05/2020
Artículo técnico How topology selection can help improve reliability in industrial AC/DC power supp PDF | HTML 14/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos