TIDA-010040

TIDA-010040

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona una forma de generar alarmas similares a la descrita en la norma IEC60601-1-8 para dispositivos médicos. Los parámetros de temporización críticos son programables mediante firmware. Todos los parámetros, incluido el ancho de pulsos, la frecuencia interna, el tiempo de ascenso de impulsos, el control de volumen y la prioridad, se controlan mediante firmware. La envolvente analógica se genera mediante una combinación del MSP430FR2311 y los circuitos analógicos.

Funciones
  • Proporciona un mecanismo para generar tonos de alarma auditiva con temporización y frecuencia programables
  • Emite alarmas de baja, media y alta prioridad con tiempo de subida/caída ajustable por software, duración de pulsos, espaciado de pulsos y espaciado de ráfagas
  • Control de volumen ajustable
  • Alimentado por el puerto USB en la PC
  • Emite 8 melodías de alarma diferentes
  • El detector de coincidencia confirma si el altavoz emite un sonido correcto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEJ7.PDF (18122 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYE9.PDF (199 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYE8.PDF (69 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYF1.ZIP (2104 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF63.ZIP (927 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYF0.PDF (885 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYE7.PDF (371 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A23157 — Interruptor analógico de dos canales de 5 V, 2:1 (SPDT)

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM393-N — Comparador doble de tensión, bajo offset y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio de uso general

TPA2005D1 — Amplificador de altavoz mono de Clase D, entrada analógica y 1.4 W con compatibilidad lógica de 1.8 

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio de uso general

TPA6211A1 — Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 3.1 W

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9062 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TMUX1072 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 2 canales, con protección contra desconexión

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas XOR (OR exclusiva)

SN74AHCT1G86 — Puerta XOR (OR exclusiva) única de 2 entradas, 4.5 V a 5.5 V con entradas CMOS compatibles con TTL

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430FR2311 — MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit

Este diseño de referencia proporciona una forma de generar alarmas similares a la descrita en la norma IEC60601-1-8 para dispositivos médicos. Los parámetros de temporización críticos son programables mediante firmware. Todos los parámetros, incluido el ancho de pulsos, la frecuencia interna, el (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010040 — Diseño de referencia del generador de tonos de alarma TIDA-01586 — Diseño de referencia de iluminación LED IR y control ICR para cámaras de red IP con visión diurna y
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430FR2311 — MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010040 — Diseño de referencia del generador de tonos de alarma TIDA-01586 — Diseño de referencia de iluminación LED IR y control ICR para cámaras de red IP con visión diurna y

Desarrollo de software

Firmware

TIDCFD6 — TIDA-010040 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010040 — Diseño de referencia del generador de tonos de alarma

TIDCFD6 — TIDA-010040 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 25/03/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010040 — Diseño de referencia del generador de tonos de alarma

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfd6 or www.ti.com/lit/xx/tidcfd6/tidcfd6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFD6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Alarm Tone Generator Reference Design 21/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos