TIDA-010047

TIDA-010047

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia totalmente probado es una solución de adaptador de CA/CC de alta eficiencia y densidad de alta potencia con un amplio rango de voltaje de entrada (de 100- a 240-V CA) para adaptadores de portátiles y aplicaciones de cargador de teléfonos inteligentes. El circuito consta de un circuito de corrección del factor de potencia (PFC) de modo de transición continua (TM) de parte fronta basado en el UCC28056, seguido de un flyback de abrazadera activa para conversión de CC/CC aislada basada en el dispositivo UCC28780.

Funciones
  • Solución de costo relativamente bajo
  • Solución basada en el cable USB Type-C® de doble extremo
  • Densidad de potencia relativamente alta con topología flyback de abrazadera activa
  • Cumple con las normas nivel VI del DoE y nivel 2 del CoC
  • Protección robusta integrada
Opciones de tensión de salida TIDA-010047.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 100
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- Transition Mode^Flyback- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEM3.PDF (3169 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZD0.ZIP (248 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZC9B.ZIP (516 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZD2A.ZIP (7112 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFD7.ZIP (1309 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZD1.ZIP (1002 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZC8A.ZIP (490 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28056 — Controlador CRM/DCM PFC de 6 pines de alto rendimiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28780 — Controlador de retorno de 1 MHz, pinza activa y alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62177 — Convertidor reductor de 28 V y 0.5 A con modo de REPETICIÓN

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LMC7111 — Amplificador operacional simple de 11 V y 50 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2981-N — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA, 16 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B4250-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable y seguimiento de tensión de 50 mA y sin batería (40 V)

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS65987D — Controlador USB Type-C® y USB-C® Power Delivery con interruptores de alimentación integrados
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
* Guía de diseño 22-W/in3, 93.1% peak efficiency, 100-W USB-PD 3.0 AC/DC adapter reference design 27/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos