TIDA-010050

TIDA-010050

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia totalmente probado demuestra una solución de baja potencia para la medición electrónica del flujo de agua a través de un medidor mecánico y proporciona una plataforma de un solo chip para la medición del caudal y las comunicaciones inalámbricas. El diseño es ideal para módulos de lectura automática de medidores de agua (AMR) que añaden comunicaciones inalámbricas a los medidores mecánicos existentes. El subsistema de radiofrecuencia (RF) admite protocolos estándar como M-Bus inalámbrico o protocolos patentados en las bandas industriales, científicas y médicas (ISM) inferiores a 1 GHz. Este diseño de referencia ofrece la capacidad de leer con precisión la rotación mecánica desde distancias más largas y proporciona una mayor fiabilidad. El consumo de energía ultrabajo reduce el requisito de batería y prolonga la vida útil del producto.

Funciones
  • Solución integrada de un solo chip con metrología de medidor de flujo y subsistema de comunicaciones por radiofrecuencia (RF)
  • Cumple con los requisitos de precisión de medición de ISO4064-1:2014-11 (Clase 1)
  • Consume 1.83 µA mientras muestrea a 16 Hz con fuente de alimentación de 3.3 V
  • Medición precisa a hasta 5.8 mm desde disco giratorio
  • Diseño de referencia probado completo con firmware, archivos de diseño e informe de pruebas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEO3.PDF (5164 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZI3.PDF (114 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZI2.PDF (205 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZI5.ZIP (521 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFF1.ZIP (534 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZI4.PDF (497 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZI1.PDF (743 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD23285F5 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,8 mm x 1,5 mm, 35 mOhm, protección co

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NAND

SN74AUP2G00 — Puertas NAND de baja potencia de 2 canales, 2 entradas, de 0.8 V a 3.6 V

Hoja de datos: PDF
Compuertas de traducción de tensión

SN74AUP1T00 — Puerta NAND única positiva de baja potencia, 2 entradas, salida CMOS de 3.3 V, entrada de 1.8 V/2.5 

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

Este diseño de referencia totalmente probado demuestra una solución de baja potencia para la medición electrónica del flujo de agua a través de un medidor mecánico y proporciona una plataforma de un solo chip para la medición del caudal y las comunicaciones inalámbricas. El diseño es ideal para (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010024 — Diseño de referencia de nodo final de malla 6LoWPAN protegido con diseño de referencia de capacidad TIDA-010032 — Diseño de referencia de concentrador de datos universal compatible con Ethernet, malla RF 6LoWPAN TIDA-010050 — Diseño de referencia de medición del flujo de agua de potencia ultrabaja para AMR TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010024 — Diseño de referencia de nodo final de malla 6LoWPAN protegido con diseño de referencia de capacidad TIDA-010032 — Diseño de referencia de concentrador de datos universal compatible con Ethernet, malla RF 6LoWPAN TIDA-010050 — Diseño de referencia de medición del flujo de agua de potencia ultrabaja para AMR TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCFF2 — TIDA-010050 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010050 — Diseño de referencia de medición del flujo de agua de potencia ultrabaja para AMR

TIDCFF2 — TIDA-010050 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 11/04/2019
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010050 — Diseño de referencia de medición del flujo de agua de potencia ultrabaja para AMR

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcff2 or www.ti.com/lit/xx/tidcff2/tidcff2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFF2. Please update any bookmarks accordingly.

Herramientas de diseño y simulación

Modelo de simulación

TIDA-010050 Simulation

TIDM059.ZIP (10 KB) - Diseño de referencia TINA-TI
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010050 — Diseño de referencia de medición del flujo de agua de potencia ultrabaja para AMR

TIDA-010050 Simulation

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 12/04/2019
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010050 — Diseño de referencia de medición del flujo de agua de potencia ultrabaja para AMR
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
* Guía de diseño Ultra-Low Power Water Flow Measurement for AMR Reference Design 12/04/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor Controller Studio
Kit de desarrollo de software (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ CC13x2 y CC26x2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos